Oczyszczanie gazu
Rosnąca zdolność mokrych płuczek gazu do usuwania zanieczyszczeń ze strumienia gazu używanego w procesach przemysłowych wymaga skutecznych eliminatorów mgły, dla usuwania płynu uwięzionego w płuczce.
Wymagania związane z szybkością przebiegu procesów wpływają na dużą prędkość gazu, co z kolei może powodować przenoszenie płynu. Płyn ten bywa bardzo żrący. Jego skuteczne eliminowanie i zapobieganie przenoszeniu kropli do urządzeń umieszczonych dalej w ciągu technologicznym chroni je przed uszkodzeniem i ewentualnymi przestojami.
Technologia ta jest szeroko wykorzystywana od ponad 30 lat, jednak ocena parametrów konstrukcyjnych jest procesem złożonym i użycie niewłaściwego urządzenia może zmniejszyć jego efektywność. Jako ekspert w dziedzinie eliminacji mgły i wilgoci, Munters oferuje szeroki wybór standardowych i niestandardowych rozwiązań, zarówno do instalacji nowych, jak i modernizowanych. Eliminatory mgły zbudowane są z polipropylenu, PCW, PVDF, stali nierdzewnej oraz innych tworzyw i przy dużych obciążeniach mogą być montowane jako systemy dwu- bądź trzystopniowe.
Korzyści dla klienta:
- skuteczne usuwanie uwięzionego w płuczce płynu
- wysoka skuteczność nawet przy dużych prędkościach przepływu gazu
- łatwość instalacji i konserwacji
- nowe i modernizowane systemy