Podnieś opłacalność suszenia natryskowego
Podnieś wydajność produkcji nawet o 40%, popraw jakość produktu i obniż zużycie energii, wprowadzając do procesu suszenia rozpyłowego specjalne rozwiązanie osuszania lub ogrzewania oferowane przez firmę Munters. To wspiera zwiększenie przepustowości i czasu pracy bez przestojów, co korzystnie wpływa na rentowność.
Suszenie rozpyłowe stosuje się w produkcji żywności, farmaceutyków i innych procesach, aby zagwarantować jakość i jednolitość produktu. Te procesy muszą cechować się niezawodnością i wydajnością, bez względu na warunki klimatyczne, gdzie niekontrolowana wilgotność i temperatura mogą stwarzać trudności w trakcie suszenia.
Poznaj większą przepustowość i oszczędności
Sam się przekonaj o dłuższym czasie pracy, oszczędności energii i produkcji, które może zapewnić rozwiązanie do suszenia rozpyłowego od firmy Munters.
Wypróbuj nasz kalkulator i pobierz spersonalizowany raport.
Do suszenia rozpyłowego konieczne są osuszanie oraz efektywne ogrzewanie powietrza.
Suszenie natryskowe stanowi delikatny proces, wymagający precyzyjnej regulacji wilgotności oraz temperatury. Wilgoć obecna w powietrzu oraz nadmierna wilgotność mogą negatywnie wpływać na efektywność produkcji.
Pośrednie podgrzewanie powietrza stanowi kluczowy etap w procesie suszenia rozpyłowego. Tradycyjne systemy parowe cechują się dużymi kosztami inwestycji i niską efektywnością, a także nie potrafią dostarczyć wyższych temperatur zasilania. Munters VariMax IFRG, pośrednia nagrzewnica gazowa z recyrkulacją, dostarcza czyste powietrze bez podnoszenia wilgotności, osiągając temperatury nawiewu do 1000°F [538°C] i sprawność do 98%.
Skutki uboczne
- Zmiany wilgotności w różnych porach roku mogą oddziaływać na długość i jakość procesu.
- Zatory tworzą się, gdy powietrze jest zbyt wilgotne, ponieważ proszki i granulaty mają tendencję do zbrylania się i zlepiania, zwłaszcza na liniach przetwarzania żywności i farmaceutyków.
- Pleśń, grzyby i bakterie szybko się rozwijają przy wysokiej wilgotności względnej, co może uszkodzić produkty i zagrozić zdrowiu pracowników.
- Kondensat może osadzać się na powierzchniach, co prowadzi do przywierania i zbrylania proszków w maszynach i komorach suszenia.
- Korozja urządzeń do suszenia rozpyłowego może obniżyć ich wydajność oraz skrócić czas eksploatacji, co prowadzi do wyższych kosztów serwisowania i konserwacji.

Dlaczego warto zdecydować się na suszenie natryskowe Munters?
Firma Munters od wielu lat zajmuje się opracowywaniem i produkcją sprawdzonych rozwiązań do suszenia rozpyłowego, które poprawiają wydajność, obniżają zużycie energii i korzystnie wpływają na wyniki finansowe. Nasze rozwiązania mogą przyczynić się do uzyskania produktów o wysokiej jakości.
- Zwiększenie zdolności produkcyjnych nawet o 40%
- Oszczędność energii sięgająca 15%
- Większa ilość artykułów higienicznych
- Nieprzerwana, roczna efektywność procesu
- Wyższa jakość produktu przy minimalnym zbrylaniu, zlepianiu i blokowaniu.
- Skrócony czas oraz częstotliwość czyszczenia w systemie obiegu zamkniętego (CIP)
Produkty - Suszenie rozpyłowe

Rotor sorpcyjny firmy Munters poprawia efektywność suszenia rozpyłowego w zakładzie Sensus Zwolle
Firma Sensus, mająca swoją siedzibę w Zwolle w Holandii, używa korzenia cykorii do wytwarzania inuliny, substancji słodzącej wykorzystywanej w przemyśle spożywczym. Proces suszenia rozpyłowego przekształca stężony roztwór inuliny w proszek.
Wahania klimatyczne stanowią jeden z kluczowych parametrów w procesie suszenia rozpyłowego, a temperatura i wilgotność wpływają na kleistość produktu, co może prowadzić do przestojów produkcyjnych z powodu zanieczyszczeń.
Munters PureSystem Premium Plus 3500 z opatentowanym rotorem sorpcyjnym HPQ Quantum usprawnia proces suszenia rozpyłowego Sensus, osiągając idealną wilgotność inuliny. Dzięki sprawdzonej technologii Munters klimat przestał być zmiennym czynnikiem, stając się stałym, co zwiększyło wydajność produkcji o 40%.

Ulepsz proces suszenia natryskowego za pomocą usługi Munters Service
Uzyskaj maksymalną efektywność w procesach chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych. Nasz zespół specjalistów wdraża nowoczesne technologie osuszania i ogrzewania, aby skrócić czas pracy, zwiększyć jakość produktu i uzyskać duże oszczędności energii. Polegaj na Munters, aby przedłużyć trwałość urządzeń oraz zoptymalizować proces suszenia rozpyłowego, jednocześnie zwiększając jakość powietrza i efektywność.

Pomoc specjalistów w dziedzinie zarządzania klimatem podczas suszenia rozpyłowego
Współpracuj z naszym specjalistycznym zespołem wsparcia, aby wybrać optymalne rozwiązanie osuszania lub ogrzewania, które będzie odpowiadać Twoim wymaganiom dotyczącym suszenia natryskowego. Zdajemy sobie sprawę z istotnego znaczenia wilgotności i temperatury w procesach suszenia rozpyłowego, co pomaga pokonać trudności, takie jak zmiany sezonowe i możliwe psucie się produktów. Dzięki profesjonalnej pomocy firmy Munters można zwiększyć wydajność, efektywność energetyczną oraz rentowność, utrzymując jednocześnie niezmiennie wysoką jakość produktu.