Wahania klimatyczne sprawiają, że suszenie rozpyłowe staje się nieprzewidywalne
Suszenie rozpyłowe jest kluczowym procesem w zastosowaniach spożywczych, farmaceutycznych i przemysłowych, umożliwiającym spełnienie precyzyjnych specyfikacji oraz utrzymanie stałej jakości produktu. Jednak zmiany sezonowe i niekontrolowana wilgotność otoczenia mogą generować ryzyko operacyjne i prowadzić do odchyleń jakościowych.
Wysoka zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym powoduje dopływ dodatkowej wody do strumienia powietrza procesowego kierowanego do suszarni rozpyłowej, zwiększając ryzyko przywierania proszku. Skutkuje to zmniejszoną wydajnością, niestabilną gęstością nasypową oraz wyższym poziomem odrzutów, a także zanieczyszczeniem urządzeń i nieplanowanymi przestojami, co zwiększa koszty utrzymania.
Ponadto nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, a gazy spalania w systemach z bezpośrednim ogrzewaniem mogą zanieczyścić powietrze procesowe, zagrażając bezpieczeństwu produktu i zgodności z przepisami.
Ponieważ suszenie rozpyłowe jest procesem energochłonnym, nieefektywna obróbka powietrza dodatkowo zwiększa zużycie energii i koszty operacyjne. Bez skutecznej kontroli klimatu producenci borykają się ze zmienną jakością produktów, częstymi cyklami czyszczenia oraz obniżoną ogólną niezawodnością i produktywnością.
Bez kontroli klimatu narażasz się na:
- Ograniczoną wydajność suszenia rozpyłowego oraz nieprzewidywalne wolumeny produkcji, z niestabilną gęstością nasypową i znaczną liczbą odrzutów
- Zanieczyszczenie urządzeń, zbrylanie proszku oraz nieplanowane przestoje generujące wysokie koszty utrzymania
- Wysokie zużycie energii prowadzące do znacznych kosztów operacyjnych i zwiększonego śladu węglowego
- Skażenie mikrobiologiczne, które zagraża bezpieczeństwu produktu i zgodności z przepisami

Nasze precyzyjnie zaprojektowane rozwiązania do uzdatniania powietrza zapewniają płynny i przewidywalny proces suszenia rozpyłowego, niezależnie od warunków pogodowych. Pozwala to maksymalizować wydajność, podnosić jakość produktu oraz ograniczać zużycie energii i emisję CO₂.
Marcel van den Berghe, Business Development Spray Drying Lead
Munters

Dlaczego osuszanie i kontrola klimatu są kluczowe w systemach suszenia rozpyłowego
Bez odpowiedniej kontroli klimatu linia suszenia rozpyłowego nie jest w stanie pracować z maksymalną wydajnością przez cały rok, co bezpośrednio wpływa na jakość produktu i ogólną rentowność.
Skuteczna regulacja wilgotności i temperatury powietrza jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej efektywności suszenia rozpyłowego oraz zapewnienia stabilnej, zoptymalizowanej pracy procesu przez cały rok. Wspiera to stałą produkcję, niższe zużycie energii oraz zwiększoną niezawodność procesu.
Zintegrowane podejście łączące osuszanie adsorpcyjne, wysokowydajne pośrednie ogrzewanie powietrza oraz technologię odzysku ciepła zapewnia stabilną pracę 24/7 – niezależnie od pory roku czy warunków klimatycznych – przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii.
Efekty precyzyjnie zaprojektowanego uzdatniania powietrza:
- Stabilne warunki suszenia, które minimalizują zakłócenia związane z warunkami atmosferycznymi oraz zapobiegają zbrylaniu proszku i zanieczyszczeniu urządzeń
- Stable drying conditions minimizing weather-related disruptions and preventing powder lumping and equipment fouling
- Wysoka efektywność energetyczna znacząco obniżająca koszty paliwa i emisję CO₂ na każdą tonę wyprodukowanego proszku
- Skrócenie czasu oraz zmniejszenie częstotliwości mycia CIP (Clean‑In‑Place), co zwiększa dostępność instalacji i długoterminową wydajność

Najwyższa jakość produktu
Rozwiązania Munters w zakresie uzdatniania powietrza tworzą kontrolowane środowisko o niskiej wilgotności, które zapobiega zbrylaniu się, aglomeracji oraz psuciu proszku podczas suszenia rozpyłowego. Dzięki temu proszki zachowują zakładaną zawartość wilgoci i właściwości cząstek, zapewniając jednolitą gęstość nasypową i minimalną liczbę odrzutów.
Dzięki ograniczeniu ryzyka przypalenia spowodowanego przegrzaniem oraz psucia wynikającego z nadmiernej wilgoci, nasze systemy chronią integralność produktu i wspierają zgodność z rygorystycznymi normami sanitarnymi.
Stale suche i czyste powietrze wydłuża okres przydatności do użycia, zmniejsza ryzyko kontaminacji oraz skraca cykle mycia CIP – co przekłada się na wyższą jakość produktów i większą niezawodność procesu.

Korzyści ogrzewania pośredniego
Pośrednio opalane, recyrkulacyjne nagrzewnice gazowe zapewniają czyste, wolne od zanieczyszczeń powietrze procesowe poprzez izolację gazów spalania, eliminując kontakt z niebezpiecznymi produktami ubocznymi, takimi jak azotyny i azotany, w trakcie procesu. Taka konstrukcja minimalizuje ryzyko zapłonu pyłu, wspiera zgodność z wymogami FSMA oraz spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa żywności i GMP.
Dzięki sprawności sięgającej 98% te nagrzewnice gazowe zapewniają stabilną wydajność cieplną dla energooszczędnego suszenia rozpyłowego, jednocześnie ograniczając emisje i zużycie paliwa. Rezultatem jest bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony proces, który chroni jakość produktu, obniża koszty operacyjne i zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach.

Kontroluj wahania klimatyczne. Rozwiązania Munters w zakresie uzdatniania powietrza zapewniające przewidywalne suszenie rozpyłowe.
Zintegrowane podejście, łączące osuszanie adsorpcyjne, wysokowydajne pośrednie ogrzewanie powietrza oraz technologię odzysku ciepła, zapewnia stabilną, całodobową pracę niezależnie od pory roku czy warunków klimatycznych. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Munters do suszenia rozpyłowego.
Pobierz broszurę

Zoptymalizuj swój system dzięki internetowemu kalkulatorowi suszenia rozpyłowego Munters
Kalkulator suszenia rozpyłowego Munters został zaprojektowany w celu optymalizacji procesu suszenia rozpyłowego. Dostosuj parametry, takie jak media pomocnicze, strefa klimatyczna, źródło ogrzewania oraz zawartość suchej masy, aby uzyskać w czasie rzeczywistym informacje o wydajności, zużyciu energii, redukcji emisji CO₂ oraz oszczędnościach kosztów — wszystko po to, aby osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji.
Wypróbuj kalkulator!
Klienci korzystający z rozwiązań Munters w zastosowaniach suszenia rozpyłowego
Wiodący producent preparatów dla niemowląt w Holandii nawiązał współpracę z firmą Munters w celu wdrożenia kompleksowego rozwiązania do uzdatniania powietrza, dostosowanego do wymagających procesów suszenia rozpyłowego.
Zintegrowany system łączący rozwiązania PureSystem, VariMax IFRG, PureHP, PureSound, PureRecup oraz pompę ciepła zapewnił precyzyjną kontrolę wilgotności i temperatury powietrza w zmiennych warunkach sezonowych. Podejście to obejmowało również technologie odzysku ciepła i optymalizacji energii, aby zminimalizować zużycie paliwa i wpływ na środowisko.
Dzięki wdrożeniu rozwiązań Munters w zakresie uzdatniania powietrza klient osiągnął całoroczną niezawodność, lepszą zrównoważoność oraz szybki zwrot z inwestycji — przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa produktów dla niemowląt.
Lewy obraz – Dostarczone rozwiązania: PureSystem, VariMax IFRG, PureHP, PureSound, PureRecup oraz pompa ciepła

Firma Sensus z siedzibą w Zwolle w Holandii wykorzystuje korzeń cykorii do produkcji inuliny – substancji słodzącej stosowanej w przemyśle spożywczym – używając procesu suszenia rozpyłowego do przekształcania zagęszczonego roztworu inuliny w proszek.
Jednym z kluczowych czynników w procesie suszenia rozpyłowego jest zmienność klimatyczna, ponieważ poziomy temperatury i wilgotności bezpośrednio wpływają na lepkość produktu, co może prowadzić do zanieczyszczenia urządzeń i przestojów produkcyjnych.
System Munters PureSystem Premium Plus 3500 z opatentowanym rotorem adsorpcyjnym HPQ Quantum zoptymalizował proces suszenia rozpyłowego w Sensus, zapewniając idealną zawartość wilgoci w inulinie.
Dzięki sprawdzonej technologii Munters klimat przestał być zmienną, a stał się czynnikiem kontrolowanym, co pozwoliło zwiększyć zdolność produkcyjną suszenia rozpyłowego o 40%.

Produkty do zastosowań suszenia rozpyłowego
Zastosowania suszenia rozpyłowego w systemach spożywczych, farmaceutycznych i przemysłowych
Suszenie rozpyłowe w przetwórstwie spożywczym wiąże się z wyzwaniami wynikającymi z wilgotności, takimi jak zbrylanie proszku, zatykanie urządzeń oraz ryzyko mikrobiologiczne w produktach takich jak preparaty dla niemowląt, ser, kawa, produkty mleczne i białka serwatkowe. Sezonowe wahania często wymuszają obniżenie prędkości podawania, co zmniejsza wydajność i zwiększa zużycie energii.
Integrując osuszacze adsorpcyjne z energooszczędnymi pośrednimi nagrzewnicami powietrza oraz odzyskiem ciepła, Munters zapewnia stabilne warunki przez cały rok. Rozwiązanie to zwiększa wydajność nawet o 40%, ogranicza zużycie energii nawet o 40% i gwarantuje najwyższą jakość proszku przy minimalnym zanieczyszczeniu urządzeń.
Krótsze cykle CIP, niższe emisje CO₂ oraz szybki zwrot z inwestycji czynią je zrównoważonym i wydajnym wyborem dla producentów żywności.
Przemysł farmaceutyczny wymaga precyzyjnej kontroli w celu zachowania integralności proszków takich jak laktoza, maltodekstryna, białka i preparaty dla niemowląt w procesie suszenia rozpyłowego. Wysoka wilgotność otoczenia może powodować zanieczyszczenie urządzeń i częste przestoje, prowadząc do niejednolitej wielkości cząstek, ryzyka kontaminacji oraz wpływając negatywnie na zgodność z przepisami i efektywność.
Munters łączy osuszanie adsorpcyjne, pośrednie wysokosprawne ogrzewanie powietrza i odzysk ciepła w jedno zintegrowane rozwiązanie, które tworzy przewidywalne warunki suszenia niezależnie od klimatu.
Korzyści obejmują do 40% wyższą wydajność, oszczędności energii na poziomie 15–40% oraz doskonałą jednolitość produktu. Higieniczny projekt ze stali nierdzewnej spełnia normy GMP, podczas gdy skrócone przestoje związane z czyszczeniem i niższe emisje wspierają zrównoważony rozwój. Dzięki szybkiemu zwrotowi z inwestycji system ten zapewnia niezawodną i opłacalną produkcję farmaceutyczną.
Suszenie rozpyłowe dla chemikaliów i nawozów, takich jak proszki klasy baterii i detergenty, napotyka wyzwania związane z zbrylaniem wywołanym wilgocią, korozją i blokadami urządzeń, prowadzącymi do kosztownych przestojów.
Zintegrowane rozwiązanie Munters łączy osuszacze adsorpcyjne z wysokosprawnym pośrednim ogrzewaniem powietrza i odzyskiem ciepła, aby zapewnić stałą wydajność w każdym klimacie. Operatorzy osiągają do 40% zwiększonej wydajności, znaczne oszczędności paliwa i zmniejszoną konserwację dzięki zminimalizowanemu zanieczyszczeniu.
Dzięki doskonałej efektywności termicznej, niższym emisjom CO₂ i szybkiemu zwrotowi z inwestycji Munters zapewnia zrównoważoną i niezawodną produkcję dla producentów chemikaliów i nawozów.
Często zadawane pytania dotyczące suszenia rozpyłowego
Wilgotność zmienia obciążenie wilgocią powietrza procesowego i bezpośrednio wpływa na tempo suszenia produktu. Wilgotność powietrza nawiewanego ma istotny wpływ na odzysk proszku, zawartość wilgoci, aktywność wody oraz gęstość nasypową. Dlatego suche, kondycjonowane powietrze wlotowe jest kluczem do stabilniejszej pracy suszarni rozpyłowej, nawet przy zmiennych warunkach pogodowych.
Gdy powietrze nawiewane zawiera zbyt dużo wilgoci, proszki schną wolniej i częściej pozostają lepkie. Zwiększa to ryzyko odkładania się osadów na ścianach, zbrylania, zanieczyszczenia urządzeń, blokad, niestabilnej gęstości nasypowej oraz wzrostu liczby odrzutów. Kondensacja, korozja i ryzyko mikrobiologiczne obniżają wydajność i prowadzą do przestojów oraz wyłączeń instalacji.
Suchsze powietrze procesowe umożliwia szybsze wysychanie cząstek na powierzchni, zmniejszając ich skłonność do przywierania do ścian komory lub do siebie nawzajem. Niższa wilgotność powietrza wlotowego poprawia suszenie proszku, ponieważ cząstki szybciej stają się suche na powierzchni i rzadziej sklejają się podczas zderzeń w komorze suszenia. Dzięki systemom osuszania Munters ogranicza się osadzanie proszku, a czas i częstotliwość mycia CIP ulegają skróceniu.
Ponieważ suszenie rozpyłowe to nie tylko kontrola wilgotności, ale także czyste źródło ciepła. Nasze pośrednio opalane nagrzewnice utrzymują spaliny oddzielone od powietrza procesowego i są stosowane w suszeniu rozpyłowym w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym bez zwiększania wilgotności powietrza nawiewanego. Pośrednie nagrzewnice powietrza są powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, mleczarskim i farmaceutycznym.
Odzysk ciepła pozwala przechwycić energię, która w przeciwnym razie zostałaby utracona wraz z gorącymi gazami wylotowymi, i ponownie ją wykorzystać – zazwyczaj do wstępnego podgrzewania powietrza procesowego. Wysokotemperaturowe systemy odzysku ciepła Munters odzyskują 60–80% ciepła odpadowego ze spalin, które jest wykorzystywane do podgrzewania powietrza spalania.
Systemy osuszania Munters nie koncentrują się wyłącznie na wydajności, ale również na kontrolowanej i higienicznej obróbce powietrza. Przykładowo PureSystem został zaprojektowany do suszenia rozpyłowego w środowiskach spożywczych, chemicznych i farmaceutycznych, wykorzystując konstrukcję ze stali nierdzewnej, filtry klasy spożywczej oraz opcje takie jak odzysk ciepła z regeneracji. PureHP jest przeznaczony do stref high‑care, spełnia zasady projektowe EHEDG i wykorzystuje materiały zgodne z FDA oraz rozporządzeniem EC 1935/2004.
Chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli wilgotności w zastosowaniach suszenia rozpyłowego?