Osuszanie sorpcyjne w porównaniu z innymi technologiami kontroli wilgotności
Istnieją trzy podstawowe sposoby usuwania wilgoci z powietrza: Schładzanie w celu skroplenia pary wodnej; Zwiększenie ciśnienia całkowitego, co powoduje kondensację; Przepuszczenie powietrza przez sorbent, który usuwa wilgoć z powietrza dzięki różnicom ciśnień pary.

Zrozumienie, jak działa wilgotność
Porównując różne technologie kontroli wilgotności dostępne na rynku, ważne jest, aby mieć podstawowe zrozumienie, jak działa wilgotność. Kluczowe pojęcia do zrozumienia to wilgotność względna vs. absolutna oraz ich związek z punktem rosy i kondensacją.
Wilgotność absolutna (AH)
Wilgotność absolutna natomiast mierzy rzeczywistą ilość wody w powietrzu – zazwyczaj w gramach na metr sześcienny (g/m³). Nie zmienia się wraz z temperaturą, dzięki czemu stanowi stały i bezpośredni wskaźnik zawartości wilgoci. Na przykład powietrze z 10 gramami wody na metr sześcienny ma tę samą wilgotność absolutną, niezależnie od tego, czy jest gorące, czy zimne. Podczas gdy wilgotność absolutna pokazuje, ile wody jest obecne, RH jest bardziej praktyczna do zrozumienia poziomu komfortu i prawdopodobieństwa kondensacji.
Wilgotność względna (RH)
RH to procent pary wodnej w powietrzu w stosunku do tego, ile może ono pomieścić przy danej temperaturze. Przy 50% RH powietrze jest w połowie nasycone. Cieplejsze powietrze może pomieścić więcej wilgoci niż chłodniejsze. Dlatego ta sama ilość pary wodnej może skutkować różnymi wartościami RH w zależności od temperatury powietrza.
Punkt rosy
Punkt rosy to temperatura, w której powietrze osiąga 100 % RH i zaczyna się kondensacja. Wraz ze spadkiem temperatury powietrza jego zdolność do zatrzymywania wilgoci maleje. Gdy osiąga punkt rosy, para wodna zamienia się w ciecz. To właśnie powoduje powstawanie kropelek wody na zimnym napoju – lub na rurach i ścianach w środowiskach przemysłowych.
Kondensacja
Jeśli jakakolwiek powierzchnia ochłodzi się poniżej punktu rosy powietrza, powstaje kondensacja. Prowadzi to do rdzy, korozji, pleśni i uszkodzeń materiałów. Utrzymywanie niskiej wilgotności lub temperatury powierzchni powyżej punktu rosy to jeden ze sposobów zapobiegania kondensacji. Ale bezpośrednie obniżenie punktu rosy za pomocą osuszania oznacza suchsze powietrze, mniej niespodzianek i większą stabilność procesów.
Strategie kontroli wilgotności: osuszanie vs. ogrzewanie
W wielu procesach przemysłowych i zastosowaniach konserwacyjnych systemy kontroli temperatury pełnią podwójną rolę jako rozwiązania do kontroli wilgotności. Chociaż ogrzewanie może zapewnić pewien poziom kontroli wilgotności, jest niedokładne, nieefektywne i kosztowne. Gdy wilgoć jest głównym problemem, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest osuszanie – a nie ogrzewanie.
Stosowanie ogrzewania do kontroli wilgotności
Niektóre zakłady próbują ogrzewać powietrze, aby rozwiązać problemy z wilgotnością. Ogrzewanie rzeczywiście zmniejsza wilgotność względną, ponieważ cieplejsze powietrze może pomieścić więcej wilgoci. Ale ponieważ nie usuwa wody z powietrza, wilgotność absolutna pozostaje taka sama. Gdy obszar ponownie się ochładza, wilgotność względna znów wzrasta.
Samo ogrzewanie jest również nieefektywne. Energia jest marnowana na przegrzewanie przestrzeni, podczas gdy wilgoć pozostaje długoterminowym problemem. W cieplejszych klimatach ogrzewanie zmusza dodatkowo systemy klimatyzacyjne do cięższej pracy, aby schłodzić powietrze – co marnuje jeszcze więcej energii. Ogrzewanie może również tworzyć niekomfortowe środowisko pracy, czyniąc pomieszczenia zbyt gorącymi.
Rozwiązywanie problemów z wilgocią za pomocą osuszania
Osuszanie rozwiązuje główną przyczynę nadmiaru wilgoci w powietrzu, usuwając ją bezpośrednio z budynku lub procesu. Dostępne są dwa typy osuszaczy: sorpcyjne i chłodnicze.
Obie technologie usuwają wilgoć z powietrza, ale wykorzystują różne metody i mają różne zastosowania. Najczęściej stosowanym systemem w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych jest osuszacz sorpcyjny. Systemy te są znacznie bardziej skuteczne w kontroli wilgotności niż ogrzewanie. Mogą niezawodnie zapewniać precyzyjną kontrolę punktu rosy i zużywają znacznie mniej energii niż ogrzewanie.
Jak działa osuszanie sorpcyjne
Osuszacze sorpcyjne działają zupełnie inaczej niż osuszacze chłodnicze. Zamiast schładzać powietrze w celu skroplenia wilgoci, sorbenty przyciągają wilgoć z powietrza, tworząc na swojej powierzchni obszar o niskim ciśnieniu pary. Ciśnienie wywierane przez wodę w powietrzu jest wyższe, dlatego cząsteczki wody przemieszczają się z powietrza do sorbentu, a powietrze zostaje osuszone.
Podstawową cechą sorbentów jest ich niskie ciśnienie pary powierzchniowej. Jeśli sorbent jest chłodny i suchy, jego ciśnienie pary powierzchniowej jest niskie i może przyciągać wilgoć z powietrza, które w warunkach dużej wilgotności ma wysokie ciśnienie pary. Gdy sorbent staje się wilgotny i gorący, jego ciśnienie pary powierzchniowej jest wysokie i oddaje parę wodną do otaczającego powietrza. Para przemieszcza się z powietrza do sorbentu i z powrotem, w zależności od różnic ciśnienia pary.
Istnieje pięć typowych konfiguracji osuszaczy sorpcyjnych:
- Wieża natryskowa z cieczą
- Wieża wypełniona ciałem stałym
- Obracające się poziome złoże
- Wielokrotne złoża pionowe
- Obracający się Honeycombe®
Każda konfiguracja ma swoje zalety i wady, ale najskuteczniejszym wyborem dla większości zastosowań jest zazwyczaj system oparty na wirniku Honeycombe®.
Koła sorpcyjne i technologia rotorów
Koło sorpcyjne (znane również jako rotor) składa się z półceramicznej struktury nasączonej sorbentem, umieszczonej wewnątrz metalowego koła. Dokładna formuła zastosowanego sorbentu jest dostosowywana w zależności od aplikacji i wymaganego poziomu kontroli wilgoci.
Przeczytaj więcej o opatentowanej technologii rotorów Munters tutaj.
Wybór odpowiedniego rozwiązania do osuszania
Podczas kontroli wilgotności za pomocą osuszania dostępne są dwie szeroko stosowane technologie – osuszacze sorpcyjne i chłodnicze. Obie technologie osuszają powietrze, ale mają bardzo różne właściwości i zastosowania.

Osuszacze sorpcyjne
Osuszacze sorpcyjne są idealne do krytycznych środowisk, takich jak produkcja farmaceutyczna, chłodnie czy pomieszczenia czyste, ponieważ zapewniają spójną i niezawodną wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Zapewniają spójną i niezwykle precyzyjną kontrolę wilgotności w dowolnej temperaturze czy poziomie wilgotności względnej. Są to jedyne systemy zdolne do utrzymania precyzyjnych, ekstremalnie niskich punktów rosy wymaganych w krytycznych środowiskach, takich jak produkcja farmaceutyczna czy pomieszczenia czyste, produkcja baterii, chłodnie i przetwórstwo żywności. Osuszacze sorpcyjne są również najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem i oferują niższe koszty eksploatacji.

Osuszacze chłodnicze
Te urządzenia wykorzystują zimne wężownice do kondensacji wilgoci z powietrza. Najlepiej sprawdzają się w ciepłych i wilgotnych warunkach przy dużych obciążeniach wilgocią. Są tanie w umiarkowanych warunkach (np. 50 % RH, powyżej 10 °C). Jednak w niskich temperaturach mają problemy – wężownice mogą zamarzać – i nie są w stanie niezawodnie osiągnąć bardzo niskiego poziomu wilgotności względnej. Są dobrym rozwiązaniem w mniej wymagających warunkach, gdzie potrzebny jest tylko mały system, ale nie nadają się do większości zastosowań przemysłowych i komercyjnych.