Desiccant dehumidification compared to other humidity control technologies
There are three primary ways to remove moisture from air: Cooling it to condense the water vapor; Increasing its total pressure, causing condensation; Passing the air over a desiccant, which pulls moisture from the air through differences in vapor pressures.

Zrozumienie, jak działa wilgotność
Porównując różne technologie kontroli wilgotności dostępne na rynku, ważne jest, aby mieć podstawowe zrozumienie, jak działa wilgotność. Kluczowe pojęcia do zrozumienia to wilgotność względna vs. absolutna oraz ich związek z punktem rosy i kondensacją.
Strategie kontroli wilgotności: osuszanie vs. ogrzewanie
W wielu procesach przemysłowych i zastosowaniach konserwacyjnych systemy kontroli temperatury pełnią podwójną rolę jako rozwiązania do kontroli wilgotności. Chociaż ogrzewanie może zapewnić pewien poziom kontroli wilgotności, jest niedokładne, nieefektywne i kosztowne. Gdy wilgoć jest głównym problemem, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest osuszanie – a nie ogrzewanie.
Jak działa osuszanie sorpcyjne
Osuszacze sorpcyjne działają zupełnie inaczej niż osuszacze chłodnicze. Zamiast schładzać powietrze w celu skroplenia wilgoci, sorbenty przyciągają wilgoć z powietrza, tworząc na swojej powierzchni obszar o niskim ciśnieniu pary. Ciśnienie wywierane przez wodę w powietrzu jest wyższe, dlatego cząsteczki wody przemieszczają się z powietrza do sorbentu, a powietrze zostaje osuszone.
Podstawową cechą sorbentów jest ich niskie ciśnienie pary powierzchniowej. Jeśli sorbent jest chłodny i suchy, jego ciśnienie pary powierzchniowej jest niskie i może przyciągać wilgoć z powietrza, które w warunkach dużej wilgotności ma wysokie ciśnienie pary. Gdy sorbent staje się wilgotny i gorący, jego ciśnienie pary powierzchniowej jest wysokie i oddaje parę wodną do otaczającego powietrza. Para przemieszcza się z powietrza do sorbentu i z powrotem, w zależności od różnic ciśnienia pary.
Istnieje pięć typowych konfiguracji osuszaczy sorpcyjnych:
- Wieża natryskowa z cieczą
- Wieża wypełniona ciałem stałym
- Obracające się poziome złoże
- Wielokrotne złoża pionowe
- Obracający się Honeycombe®
Każda konfiguracja ma swoje zalety i wady, ale najskuteczniejszym wyborem dla większości zastosowań jest zazwyczaj system oparty na wirniku Honeycombe®.
Koła sorpcyjne i technologia rotorów
Koło sorpcyjne (znane również jako rotor) składa się z półceramicznej struktury nasączonej sorbentem, umieszczonej wewnątrz metalowego koła. Dokładna formuła zastosowanego sorbentu jest dostosowywana w zależności od aplikacji i wymaganego poziomu kontroli wilgoci.
Przeczytaj więcej o opatentowanej technologii rotorów Munters tutaj.
Wybór odpowiedniego rozwiązania do osuszania
Podczas kontroli wilgotności za pomocą osuszania dostępne są dwie szeroko stosowane technologie – osuszacze sorpcyjne i chłodnicze. Obie technologie osuszają powietrze, ale mają bardzo różne właściwości i zastosowania.