Zestawy serwisowe Munters do osuszaczy
W oparciu o nasze ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie kontroli klimatu, firma Munters starannie wybrała zestawy serwisowe, które zapewnią, że osuszacz sorpcyjny ML e MX będzie działał z maksymalną wydajnością, zapobiegając kosztownym przestojom spowodowanym awariami.

Korzyści zestawów serwisowych
Serie Munters ML i MX obejmują niezawodne przemysłowe osuszacze adsorpcyjne, które przy odpowiedniej konserwacji mogą pracować przez wiele lat, zapewniając ciągłość produkcji i bezpieczeństwo produktu.
- Wszystkie części potrzebne do zapewnienia optymalnej pracy urządzeń przez długi czas
- Przetestowane i zweryfikowane przez Munters w celu zapewnienia optymalnej wydajności
- Wysoka, oryginalna jakość każdego elementu
- Większa wydajność dzięki skróceniu czasu napraw
- Minimalizacja ryzyka przestojów dzięki dostępności kluczowych części zamiennych
- Integracja z planem konserwacji zapobiegawczej Munters
- Wstępnie zmontowane elementy oszczędzają czas podczas wymiany na miejscu

Wszystko w jednym zestawie
Firma Munters przygotowała różne zestawy serwisowe dla urządzenia ML. Konserwacja zapobiegawcza za pomocą zestawu serwisowego zapewnia jednoczesną wymianę wszystkich istotnych części przy użyciu wysokiej jakości części zamiennych Munters. Jednostka ML może wtedy pracować z maksymalną wydajnością, a Ty możesz uniknąć kosztownych przestojów spowodowanych awariami.
Wybierz swój zestaw do serwisowania

Zestaw bezpieczeństwa
Otrzymujesz kluczowe elementy, które gwarantują bezpieczne funkcjonowanie jednostki ML, w tym czujniki identyfikujące potencjalne awarie systemu.

Zestaw części obrotowych
Wymieniaj ruchome elementy, zanim się zużyją i ulegną uszkodzeniu. Starannie wyselekcjonowane części zamienne Munters w zestawie elementów obrotowych gwarantują najwyższą wydajność urządzenia.

Zestaw części elektrycznych
Kluczowe elementy elektryczne zużywają się po wielu latach ekspozycji na wysokie natężenie prądu. Zamień je na zestaw komponentów elektrycznych, aby zagwarantować bezpieczne funkcjonowanie.

Zestaw części rotora
Rotor sorpcyjny stanowi centralny element jednostki ML. Zachowanie 100% sprawności jest niezwykle ważne, dlatego trzeba wymieniać zużyte elementy rotora przy użyciu zestawu części, który obejmuje kasetę rotora oraz elastyczne połączenie, umożliwiające bezpieczną wymianę.

“Após a partida e o comissionamento de toda a instalação, passamos a contar com a rápida resposta da equipe de serviços sempre que temos dúvidas ou precisamos de suporte. A Munters é sempre ágil em suas respostas e entende nossa situação crítica.”
Ulrik Persson, Project Engineer
Munksjö, Sweden