Elementy wewnętrzne wieży
Płyty nośne
Płyty nośne Munters dostarczają wsparcia strukturalnego dla uszczelnienia wieży podczas procesów wymiany masowej. Te metalowe lub termoplastyczne płyty przenoszą całkowity ciężar upakowanego złoża, obejmujący zarówno uszczelnienie nieregularne, jak i strukturalne, oraz zatrzymują ciecz. To przyczynia się do poprawy efektywności uszczelniania wieży.
Highlights
- Podniesienie efektywności uszczelnienia wieży
- Wysoki wskaźnik otwartej przestrzeni
- Jednolity rozkład gazu i cieczy
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Zrobione z metalu odpornego na korozję lub z materiałów termoplastycznych
Produkty z tej serii
Model | Zalecane dla rozmiaru wieży (mm) |
---|---|
Płyta nośna model SPM522 | less than 900mm diameter |
Płyta nośna model SPS523 | less than 900mm diameter |
Rama nośna | |
Płyta nośna model SPL521 | more than 900mm diameter |
- Dostępne w różnym wykonaniu (stal nierdzewna, stal ocynkowana lub tworzywo sztuczne)
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
Mass transfer biogas-CS-EN-202106 | Case study | angielski | Zobacz |