Czujniki

Waga do ptaków

Wagi do ptaków Munters dostarczają hodowcom dokładnych danych dotyczących masy.

Najważniejsze informacje

  • RBS: Platforma wagowa do kurczaków o nośności 30 kg/66 lb
  • RBS-H: Platforma do zawieszania kurczaków o udźwigu 50 kg/110 funtów
  • RBS-T: Platforma wagowa do indyków o nośności 50 kg/110 funtów
  • RBS-TH: Stacja wisząca do indyków o udźwigu 200 kg/440 funtów
  • Komunikacja PC i Oprogramowanie
  • Łatwa instalacja i kalibracja

    TytułLink do pobrania
    RBS Manual Rev 1.2 116900.pdfInstrukcje dotyczące montażuangielskiZobacz
    RBS TH EN R1.2 MUR 116902.pdfInstrukcje dotyczące montażuangielskiZobacz
    RBS H SE EN R1.3 116901.pdfInstrukcje dotyczące montażuangielskiZobacz