Czujniki
Czujnik wilgotności
Wyposażony w unikalny element czujnika, czujnik wilgotności Munters zapewnia niezwykle dokładne odczyty (+/- 3%).
Highlights
- Łatwa instalacja: Podłącz do kontrolera i zawieś
- Praktycznie bezobsługowe
- Łatwe w użyciu złącza męskie-żeńskie umożliwiają szybki demontaż urządzenia
- Wysoka dokładność
Produkty z tej serii
Model | Zakres temperatury roboczej (°C) | Napięcie (V) |
---|---|---|
RHS+ | 0 to 60 | 12 |
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | angielski | Zobacz |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | portugalski | Zobacz |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | hiszpański | Zobacz |
AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf | Instrukcje dotyczące montażu | chiński (uproszczone) | Zobacz |