Przepływ poziomy

DropSTOP

Munters DropSTOP to wysoce skuteczny i opłacalny separator kropli, zaprojektowany do wychwytywania przenoszonych przez powietrze kropli wody z wymienników ciepła, bezpośrednich mediów chłodzących itp. Medium DropSTOP jest zaprojektowane tak, aby strumień powietrza zawsze trafiał w materiał. Umieszczone jest w obudowie ze stali nierdzewnej, co umożliwia łatwą integrację z systemem i konserwację. Można połączyć kilka paneli, aby spełnić dowolne wymagania.

Najważniejsze informacje

  • Usuwa krople wody z przepływu powietrza
  • Bardzo niski spadek ciśnienia
  • Wykorzystuje medium ewaporacyjne GLASdek z certyfikatem UL900
  • Wykonany z opatentowanej, trójpłaszczyznowej, żłobionej wkładki
  • Działa przy prędkościach powietrza do 4,0 m/s
  • Mały rozmiar instalacji
  • Wymaga niewielkiej lub żadnej konserwacji
    Munters