Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze
DropSTOP
Munters DropSTOP to wysoce skuteczny i opłacalny separator kropli, zaprojektowany do wychwytywania przenoszonych przez powietrze kropli wody z wymienników ciepła, bezpośrednich mediów chłodzących itp. Medium DropSTOP jest zaprojektowane tak, aby strumień powietrza zawsze trafiał w materiał. Umieszczone jest w obudowie ze stali nierdzewnej, co umożliwia łatwą integrację z systemem i konserwację. Można połączyć kilka paneli, aby spełnić dowolne wymagania.
Highlights
- Usuwa krople wody z przepływu powietrza
- Bardzo niski spadek ciśnienia
- Wykorzystuje medium ewaporacyjne GLASdek z certyfikatem UL900
- Wykonany z opatentowanej, trójpłaszczyznowej, żłobionej wkładki
- Działa przy prędkościach powietrza do 4,0 m/s
- Mały rozmiar instalacji
- Wymaga niewielkiej lub żadnej konserwacji
Produkty z tej serii
Model | Karta produktu |
---|---|
DropSTOP | Zobacz |