Event

COLD-TECH Poland

COLD-TECH Poland to miejsce, gdzie liderzy prezentują nowoczesne systemy chłodzenia i innowacje w efektywności energetycznej. Kongres branżowy umożliwia zdobycie wiedzy, nowych umiejętności i poznanie trendów. To idealna okazja do budowania relacji biznesowych, wymiany doświadczeń i rozwoju poprzez bezpośrednie kontakty z partnerami.

  • 9.06.2026 14:00:00 - 10.06.2026 21:00:00
  • Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Warsaw, Poland

Lód i kondensacja powodują śliskość podłóg, a powstały lód może spadać na pracowników. Ponadto wilgotne powietrze może powodować mgłę i ograniczać widoczność. Rozwiązania firmy Munters do osuszania chłodni mogą poprawić bezpieczeństwo, eliminując kondensację i lód. Brak lodu oznacza, że pracownicy nie poślizgną się ani nie potkną, a spadające kawałki lodu nie zniszczą urządzeń. Brak mgły przekłada się na lepszą widoczność i mniejszą liczbę wypadków.

Odwiedź nasze stoisko w Warszawie i dowiedz się więcej na temat:

🌡️ Osuszanie chłodni staje się jeszcze lepsze dzięki IceDry 1400 AirC!
Prawidłowa kontrola wilgotności jest kluczowa, aby zapobiec gromadzeniu się lodu i zapewnić bezpieczeństwo produktów. Dzięki nowemu Munters IceDry 1400 AirC jest teraz jeszcze lepiej! Odkryj lepszą efektywność energetyczną, ulepszone sterowanie i bardziej wytrzymałą konstrukcję, idealną do najtrudniejszych warunków.

Czekamy na Ciebie na stoisku Munters D4.08