Centrum rozrywki Albany to najnowocześniejsze centrum sztuk widowiskowych i kongresowych z przepiękną lokalizacją na nabrzeżu, jak żadne inne w regionalnej Australii Zachodniej.
Szybkie fakty
- Rozwiązanie chłodnicy wstępnej wyparnej (EPCC)
- Niższe zużycie energii
- Pomaga obniżyć koszty eksploatacji i wydłużyć żywotność skraplacza
- Zapewnia wysoką wydajność przy niskim obciążeniu
- Idealne rozwiązanie dla prestiżowych projektów
- Osiąga wartości COP do 7:1
Projekt
Centralnym punktem centrum rozrywki w Albany jest Princess Royal Theatre, wspaniały teatr na 620 miejsc w kształcie łuku proscenium. Stragany mieszczą 480 osób, a koło 140. Dzięki łukowi proscenium o długości 12 m, latającym urządzeniom, orkiestronowi oraz najnowocześniejszemu oświetleniu teatralnemu i systemom audio, miejsce to jest w stanie zaprezentować szeroką gamę wydarzeń. Kalyenup Studio to elastyczna przestrzeń mogąca pomieścić do 200 osób, w której można organizować kameralne koncerty muzyki klasycznej i kolacje firmowe. Dzięki powierzchni podłogi 14 m x 14 m i sufitowi o wysokości 7 m, ten wszechstronny obszar można podzielić na dwie akustycznie oddzielne sale na spotkania grupowe lub po prostu stworzyć bardziej kameralną przestrzeń konferencyjną. Sala Hanowerska to elegancka przestrzeń funkcyjna, idealna na spotkania zarządu lub konferencje dla 20 osób lub uroczystości koktajlowe dla maksymalnie 602 osób.
Wkład Muntera
Firma Munters została zaangażowana przez firmę Centigrade w celu dostarczenia rozwiązania w zakresie wyparnej chłodnicy wstępnej (EPCC) dla głównych agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem. Jednostki te pasują do konwencjonalnych skraplaczy jedno- i dwustopniowych, a także do jednostek dachowych. Wstępnie schładza powietrze wchodzące do układu skraplacza, co w większości przypadków poprawia lub przynajmniej dorównuje wydajności chłodzenia skraplacza przy niższym zużyciu energii. EPCC został zaprojektowany jako naturalny dodatek do nowych systemów skraplaczy chłodzonych powietrzem, co pozytywnie wpływa na koszty eksploatacji, wydłużenie cyklu życia skraplacza oraz pomaga oszczędzać energię i środowisko. Zwiększona wydajność przy niskim obciążeniu zapewnia równoważne wartości COP aż 7:1 i stanowi zwycięską kombinację dla tego prestiżowego projektu.
Zastosowania w tym przypadku
Szybkie fakty
- Rozwiązanie chłodnicy wstępnej wyparnej (EPCC)
- Niższe zużycie energii
- Pomaga obniżyć koszty eksploatacji i wydłużyć żywotność skraplacza
- Zapewnia wysoką wydajność przy niskim obciążeniu
- Idealne rozwiązanie dla prestiżowych projektów
- Osiąga wartości COP do 7:1