Zamek Belvoir, położony w Vale of Belvoir, jest rodowym domem rodziny księcia Rutland od 1067 roku. Od czasów podboju normańskiego do czasów współczesnych jest to jeden z najwspanialszych przykładów architektury regencji na świecie. Zamek był całkowicie przebudowywany co najmniej trzy razy i do dziś szczyci się wspaniałymi wnętrzami, wyjątkowymi ogrodami krajobrazowymi i pięcioma pomieszczeniami archiwalnymi, w których znajdują się historyczne zapiski rodziny i inne cenne dokumenty.

Szybkie fakty

  • Precyzyjna kontrola poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniach archiwalnych do 50-55% wilgotności względnej przez cały rok
  • Zapobieganie dalszym uszkodzeniom zbiorów archiwów historycznych i rodzinnych przez wilgoć
  • Poznaj brytyjską normę BS4971 dotyczącą konserwacji w archiwach
  • Zmniejsz zapotrzebowanie na dodatkowe ogrzewanie, oszczędzając energię

To właśnie nieżyjący już 9. książę Rutland, dziadek Jego Królewskiej Mości Davida Mannersa, zaczął skrupulatnie dokumentować posiadłość i archiwa rodzinne. Po jego śmierci w 1940 r. jego prace pozostały w magazynie, a teraz, ponad osiemdziesiąt lat później, archiwiści na zamku kontynuują te ważne prace konserwatorskie. W pomieszczeniach archiwum znajduje się szeroki wachlarz książek, dokumentów, kartularzy (tytułów własności i statutów), map, rękopisów, rachunków itp. - umieszczonych w różnych pudłach, na półkach z książkami i w przeszklonych szafkach. Najstarszy dokument w kolekcji pochodzi z 1103 roku.

Zachowywanie dokumentów historycznych

Z biegiem czasu brud, kurz, wilgoć, temperatura, szkodniki i kwaśne opakowania zebrały swoje żniwo w taki czy inny sposób. Widoczne są oznaki uszkodzeń spowodowanych kondensacją, takie jak rozwój pleśni, uszkodzenia spowodowane przez rybiki cukrowe (spowodowane wilgocią), żółknięcie i przebarwienia. Zamek próbował przechowywać dokumenty w pudłach, co pomaga je w pewnym stopniu chronić, ale nie zapewnia długotrwałej i konsekwentnej ochrony. Ponadto nawet pudełka z metalowymi krawędziami ulegną rdzy, jeśli poziom wilgotności nie zostanie utrzymany. Archiwista w zamku Belvoir mówi: "To nie jest tak, że wszystko od razu się niszczy. Można by powiedzieć, że przetrwał tak długo, ale czy przetrwał w dobrym stanie? Zawsze niszczeją od samego początku. Jeśli uda nam się stworzyć odpowiednie warunki, będziemy mogli zwolnić lub zatrzymać dalsze uszkodzenia". W przeszłości do ogrzewania niektórych pomieszczeń archiwalnych stosowano ciepłe rury podłogowe, skutecznie obniżając poziom wilgotności względnej do poziomu poniżej 60% wilgotności względnej (zgodnie z zaleceniami zawartymi w wytycznych BS4971). Ta norma brytyjska sugeruje utrzymanie poziomu wilgotności względnej (RH) w zakresie 30-60% RH (ze stopniowymi wahaniami), aby zapobiec rozwojowi pleśni i zachować dokumenty. Okazało się to jednak niespójne, ze znacznymi wahaniami w różnych porach roku. Ogrzewanie jako metoda kontroli wilgotności często powodowało, że pomieszczenia stawały się nadmiernie ciepłe, co wymagało zmniejszenia ogrzewania, co z kolei prowadziło do ponownego wzrostu wilgotności.

Dlaczego osuszanie?

Zachowanie archiwów rodzinnych było głównym czynnikiem przemawiającym za koniecznością osuszania powietrza. Wcześniej Belvoir Castle wprowadził pojedynczy domowy osuszacz powietrza w swoim najbardziej problematycznym archiwum, aby kontrolować wilgotność. To do pewnego stopnia pomogło, ale warunki były sporadyczne i zawodne. Stwierdzono również różnice w poziomie wilgotności w każdym z pomieszczeń archiwum ze względu na naturalną wentylację, rodzaj i rozmieszczenie ścian zewnętrznych oraz ogólną konstrukcję budynków. Dlatego tak ważne było, aby poszukiwać skutecznego rozwiązania, które mogłoby prawidłowo kontrolować i utrzymywać poziom wilgotności względnej w każdym z tych pomieszczeń.

"Widać, dlaczego potrzebne jest rozwiązanie przemysłowe. Ze względu na grubość murów zamkowych, posiadanie jednego osuszacza w każdym z pomieszczeń archiwum jest niezbędne."
Jego Wysokość David Manners, 11. książę Rutland. Archiwista z zamku Belvoir mówi: "Konserwacja tej kolekcji ma kluczowe znaczenie. Dokumenty zostały uszkodzone przez pleśń i wilgoć. Na przykład akty własności zespoliły się ze sobą, co utrudnia ich katalogowanie i odrestaurowanie. Ważne jest, abyśmy nie dopuścili do dalszych szkód".

Rozwiązanie Munters

Firma Belvoir Castle zwróciła się do firmy Munters z prośbą o zwymiarowanie i wybór odpowiedniego rozwiązania osuszającego dla wszystkich pięciu pomieszczeń archiwum. Munters zaprojektował rozwiązanie, które utrzymuje poziom wilgotności względnej na poziomie 50-55% wilgotności względnej, śledząc temperaturę otoczenia. Osuszacze wybrane do tego projektu pochodziły z gamy osuszaczy MK, jako najlepsze rozwiązanie zapewniające lepszą kontrolę wilgotności w każdym z pomieszczeń archiwum. "Praca w zamku wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami" – mówi Glen Wilson, kierownik zespołu sprzedaży Munters w południowej Wielkiej Brytanii. "Ze względu na to, że zamek znajduje się na liście zabytków klasy I, nie mogliśmy wywiercić otworów w ścianach, aby odprowadzać wilgotne powietrze z archiwum. Z tego powodu zdecydowano się na osuszacze kondensacyjne". Firma Munters współpracowała z Belvoir Castle, aby zaoferować szczegółową specyfikację projektową, która w połączeniu z wiedzą na temat pracy Munters w innych historycznych miejscach, zapewniła pewność potrzebną do wyboru Munters do tego projektu.

Wyniki

Dzięki zastosowaniu osuszaczy Munters firma Belvoir Castle była w stanie zapobiec kondensacji pary wodnej i kontrolować wilgotność względną w swoich pomieszczeniach archiwalnych przez cały rok. Stały poziom wilgotności względnej wynoszący 50-55% wilgotności względnej zapewnia, że ta cenna kolekcja może być bezpiecznie przechowywana w tych pomieszczeniach dla przyszłych pokoleń. I chociaż uszkodzeń spowodowanych wilgocią nie można cofnąć, można zapobiec dalszym uszkodzeniom, a renowacja i katalogowanie mogą być kontynuowane bez dalszego ryzyka. Zainstalowanie osuszaczy powietrza wyeliminowało również potrzebę ogrzewania magazynów archiwalnych, gdy pomieszczenia te nie są zamieszkane. Podczas gdy kontrola kondensacji, a nie zużycie energii, była czynnikiem napędzającym ten projekt, znaczne koszty związane z eksploatacją zamku sprawiają, że wszelkie oszczędności w tym obszarze są bardzo mile widziane. Od czasu instalacji doświadczony zespół serwisowy Munters dokonał pewnych zmian w jednym z pomieszczeń, aby zmaksymalizować działanie, co jeszcze bardziej zwiększyło efektywność rozwiązanie do osuszania.

Zastosowania w tym przypadku

Szybkie fakty

  • Precyzyjna kontrola poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniach archiwalnych do 50-55% wilgotności względnej przez cały rok
  • Zapobieganie dalszym uszkodzeniom zbiorów archiwów historycznych i rodzinnych przez wilgoć
  • Poznaj brytyjską normę BS4971 dotyczącą konserwacji w archiwach
  • Zmniejsz zapotrzebowanie na dodatkowe ogrzewanie, oszczędzając energię

Powiązana seria produktów

MK NX Series

Osuszacze przenośne

Zachowanie historycznych archiwów rodzinnych dzięki osuszaniu powietrza w zamku Belvoir | Munters