Szybkie fakty

  • Ekspertyza techniczna: precyzyjna kontrola temperatury i wilgotności
  • Współpraca zorientowana na klienta: aktywne zaangażowanie w każdą fazę projektu
  • Efektywność energetyczna: najbardziej zrównoważona technologia wirników na rynku

Zrównoważone i precyzyjne zarządzanie klimatem w archiwum Learning and Innovation Center

W trakcie budowy Learning and Innovation Centre (LIC) na Vrije Universiteit Brussel (VUB) oraz Université Libre de Bruxelles (ULB) niezwykle istotna była precyzyjna kontrola klimatu w pomieszczeniach archiwalnych. Firma Munters została wybrana przez Arcadis, światowego lidera dostarczającego inteligentne, zrównoważone rozwiązania projektowe, inżynieryjne i konsultingowe dla zasobów naturalnych i budowlanych, jako idealny partner do zapewnienia energooszczędnego i niezawodnego rozwiązania chroniącego cenne dokumenty i materiały. „Zrównoważony rozwój był priorytetem podczas budowy LIC, zarówno pod względem użycia materiałów, jak i zużycia energii. Naszym celem było zminimalizowanie zużycia energii, co doprowadziło do wielu działań, w tym poprawy wentylacji, gdzie Munters odegrał istotną rolę.” – Thomas Haustraete, Kierownik Projektu w VUB

Dlaczego kontrola klimatu jest niezbędna dla archiwów

W archiwach wahania temperatury i wilgotności mogą negatywnie wpływać na dokumenty i przedmioty. Zbyt wysoka wilgotność zwiększa ryzyko powstawania pleśni i degradacji materiałów, natomiast zbyt niska może powodować wysychanie i kruchość papieru oraz innych delikatnych materiałów. Dla LIC stabilne i precyzyjnie kontrolowane środowisko było absolutnym priorytetem.

Innowacyjna współpraca

Ekspertyza Munters w zakresie kontroli wilgotności była kluczowa dla archiwum LIC, a ich zdolność do bycia partnerem do przemyśleń okazała się nieoceniona. Na przykład podczas fazy projektowania odbywało się wiele konsultacji, które zapewniły sprawny przebieg instalacji. To projektowe podejście od samego początku zagwarantowało, że wszystkie strony mogły liczyć na świetny rezultat. „Munters to nie tylko dostawca niezbędnej technologii klimatycznej, ale także aktywnie współpracuje z klientem. To czyni nas silnymi. Projekt LIC jest tego świetnym przykładem: określenie odpowiedniego konceptu było wyzwaniem, ale jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć od fazy projektowania do realizacji.” – Wouter Adriaens, Inżynier ds. aplikacji w Munters Każdy system osuszania jest projektowany zgodnie z potrzebami klienta. Munters wykorzystuje własne narzędzia do doboru, konfiguracji i obliczeń systemów dopasowanych do projektu, co pozwala Arcadis być jeszcze bardziej ambitnym w projektowaniu.

Wszechstronna wentylacja dla pomieszczeń archiwalnych

Obecnie w archiwum LIC zainstalowano system ML1100PLUS: modułowy system kontroli klimatu, który może chłodzić, ogrzewać, nawilżać i osuszać pomieszczenie w bardzo energooszczędny sposób. Vrije Universiteit Brussel ustalił rygorystyczne standardy dotyczące wilgotności i temperatury:
  • Standardy archiwum LIC to 18 °C i 45% wilgotności względnej (RH).
  • Stabilne warunki w granicach 1 °C i 3% w ciągu 24 godzin.
  • Utrzymanie wahań na poziomie ±2 °C i 5% w dłuższym okresie.
  • Dzięki precyzyjnej kontroli chłodzenia i ogrzewania, nawilżaczowi i osuszaczowi w ML1100PLUS, pomieszczenie zawsze pozostaje w ramach powyższych norm. Zastosowanie systemu ML1100PLUS jest bardzo wszechstronne. System jest idealny dla magazynów i archiwów, takich jak w LIC, ale sprawdził się także w muzeach i galeriach, czystych pomieszczeniach i laboratoriach, przy produkcji żywności oraz w pomieszczeniach pakowania, napełniania i kapsułkowania w liniach farmaceutycznych i przemysłowych.

    Co sprawia, że to rozwiązanie wentylacyjne jest tak wyjątkowe?

    Kluczowym elementem skutecznej pracy ML1100PLUS jest rotor adsorpcyjny, inteligentna technologia usuwająca parę wodną z pomieszczenia. Technologia ta została nie tylko wynaleziona przez Munters, ale do dziś jest najlepszym rotorem adsorpcyjnym na rynku. W połączeniu z precyzyjną kontrolą temperatury ML1100PLUS, LIC dysponuje teraz efektywnym rozwiązaniem „wszystko w jednym”, które można łatwo obsługiwać za pomocą centralnego systemu sterowania. Zalety jednostki ML1100PLUS:
  • Precyzyjna kontrola klimatu – utrzymuje temperaturę i wilgotność na stałym poziomie zgodnie z wymaganymi normami.
  • Energooszczędność – redukuje zużycie energii i wspiera cele zrównoważonego rozwoju LIC.
  • Kompaktowa i modułowa budowa – łatwa integracja w różnych przestrzeniach magazynowych i badawczych.
  • Minimalna konserwacja – solidna konstrukcja o długiej żywotności i niskich wymaganiach serwisowych.
  • „Razem z Wouterem Adriaensem z Munters określiliśmy, jak powinien być skonstruowany i działać system. Przyjrzeliśmy się również nadciśnieniu i szczelności archiwum. Współpraca przebiegła bardzo sprawnie, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji. To była bez wątpienia udana współpraca!” – Vera Desoppere, starszy inżynier projektowy w Arcadis

    Przyszłościowe rozwiązanie

    Dysponując 70-letnim doświadczeniem w zarządzaniu klimatem, Munters nadal inwestuje w innowacyjne technologie, aby rozwijać energooszczędne i zrównoważone rozwiązania klimatyczne. Instalacja w LIC jest doskonałym przykładem na to, jak postępowe inżynierstwo i współpraca mogą prowadzić do rozwiązania gotowego na przyszłość. „Stale inwestujemy w nasz dział badań i rozwoju, aby tworzyć przyjazne środowisku i energooszczędne rozwiązania. Jako producent nieustannie obserwujemy potrzeby rynku i dostosowujemy do nich rozwój oraz innowacje.” – Wouter Adriaens, inżynier ds. aplikacji w Munters

    Zastosowania w tym przypadku

    Szybkie fakty

    • Ekspertyza techniczna: precyzyjna kontrola temperatury i wilgotności
    • Współpraca zorientowana na klienta: aktywne zaangażowanie w każdą fazę projektu
    • Efektywność energetyczna: najbardziej zrównoważona technologia wirników na rynku

    Powiązana seria produktów

    ML Plus

    Systemy osuszania

    Precyzyjna kontrola klimatu w archiwum LIC | Munters