Stworzenie idealnego lodu i przyjemnego środowiska, które przyciągnie zarówno graczy, jak i widzów

Szybkie fakty

  • Vida Arena zmodernizowała swój system klimatyczny za pomocą adsorpcyjnego urządzenia do osuszania Munters
  • Rozwiązanie zapewnia stabilny klimat w pomieszczeniach przez cały rok, pomimo wahań sezonowych i liczby odwiedzających
  • Środek osuszający wykorzystuje nadmiar ciepła z agregatów chłodniczych wytwornicy lodu za pośrednictwem podgrzanej wody w celu energooszczędnej reaktywacji wirnika
  • Znaczna oszczędność energii dzięki obniżeniu zużycia energii elektrycznej i zapotrzebowania na moc przyłączeniową
  • Zintegrowany system łączy wentylację, ogrzewanie, chłodzenie i osuszanie w celu uzyskania optymalnego środowiska wewnętrznego

Vida Arena w Växjö to imponująca wielofunkcyjna arena, która z dumą służy jako domowy obiekt drużyny Växjö Lakers Hockey. Od momentu otwarcia 17 września 2011 roku arena gościła emocjonujące mecze hokeja na lodzie, inne wydarzenia sportowe oraz koncerty muzyczne. Aby zapewnić doskonałe warunki wewnętrzne zarówno dla widzów, jak i sportowców, a także utrzymać wyjątkową jakość lodu podczas treningów i meczów hokeja, Vida Arena dostrzegła potrzebę wdrożenia zrównoważonego systemu klimatyzacji. Istniejący system chłodzenia nie działał optymalnie i wymagał znacznych prac konserwacyjnych. W związku z tym Vida Arena przeprowadziła kompleksowy przegląd systemu klimatycznego. Po dokładnej ocenie różnych opcji zmodernizowano istniejący system i zainstalowano jednostkę osuszającą firmy Munters. ""Podstawą jest adsorpcyjne osuszanie, które działa 90% czasu. Kiedy jest to niewystarczające, zwłaszcza podczas wydarzeń meczowych o dużym obciążeniu, dodawane jest chłodzenie i wentylacja, aby utrzymać stabilny klimat wewnętrzny” Micael Lundstedt, Regionalny Kierownik Południa, Ömangruppen

Wyzwanie: zapewnienie optymalnego klimatu wewnętrznego niezależnie od pory roku i liczby odwiedzających

Vida Arena poszukiwała bardziej energooszczędnego rozwiązania, które zapewniłoby optymalne warunki w arenie niezależnie od sezonu. Po dokładnej ocenie różnych opcji Vida Arena przyjęła kompleksowe rozwiązanie obejmujące wentylację, ogrzewanie, chłodzenie oraz adsorpcyjne osuszanie. Szczególnie jednostka osuszająca wykorzystuje nadmiar ciepła generowanego przez agregaty chłodnicze do zasilania jednostki za pomocą podgrzewanej wody. To innowacyjne podejście przynosi znaczne oszczędności, redukując zarówno moc przyłączeniową, jak i zużycie energii elektrycznej. Aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie i dostawcę, Vida Arena współpracowała z partnerem, firmą Ömangruppen, odpowiedzialną za wentylację, ogrzewanie, chłodzenie i automatykę. Dzięki modernizacji Vida Arena może zapewnić optymalny klimat dla wszystkich odwiedzających oraz zawodników Växjö Lakers Hockey, wielokrotnych mistrzów Szwecji, niezależnie od pory roku czy liczby osób na arenie.

Trzystopniowe rozwiązanie klimatyczne

Głównym celem adsorpcyjnej osuszarki w Vida Arena jest utrzymanie pożądanego klimatu, gdy arena nie jest używana do meczów. Celem jest utrzymanie absolutnej wilgotności na poziomie 4 gramów wody na metr sześcienny powietrza przy temperaturze 14°C. Ze względu na naturalne zmiany wilgotności w ciągu roku w Szwecji, wykorzystanie osuszarki zmienia się w zależności od sezonu. Najintensywniej jest używana na początku sezonu w sierpniu, a mniej podczas suchych i zimnych miesięcy zimowych. Adsorpcyjna osuszarka, model MW16000, wyposażona jest w wymiennik ciepła, który reaktywuje rotor osuszarki. Proces reaktywacji polega na cyrkulacji gorącej wody o temperaturze około 70 stopni, która jest nadmiarowym ciepłem odzyskanym z maszyn lodowych chłodzących lód. Ta metoda jest znacznie bardziej energooszczędna niż reaktywacja gorącym powietrzem o temperaturze 100-120 stopni, co skutkuje znacznym obniżeniem kosztów eksploatacji, szczególnie gdy ceny energii elektrycznej są wysokie. ""Nasze obliczenia dla Vida Arena wykazały, że rozwiązanie Munters przyniesie niższe koszty eksploatacji niż konkurencyjne propozycje w dłuższym okresie. Zaobserwowaliśmy zauważalny spadek zapotrzebowania na moc elektryczną wentylatorów i innych urządzeń w hali” Martin Schmitz, konsultant ds. energii, Ömangruppen System Munters działa z dynamiczną regulacją mocy, inteligentnie reagując na zapotrzebowanie, zapewniając stabilny klimat wewnętrzny przy minimalnym zużyciu energii. W dni meczowe klimat na lodowisku jest skutecznie kontrolowany za pomocą połączenia urządzeń wentylacyjnych, systemów chłodzenia i adsorpcyjnej osuszarki. To zintegrowane podejście optymalizuje poziomy wilgotności i temperatury, tworząc przyjemne warunki dla widzów. Zmniejszone zużycie energii i poprawa klimatu wewnętrznego Instalacja nowej jednostki osuszającej spowodowała znaczne zmniejszenie zużycia energii w arenie. Martin Schmitz i jego koledzy z Ömangruppen są bardzo zadowoleni z rozwiązania osuszającego Munters, które zostało wybrane po dokładnej analizie kosztów eksploatacji. Micael Lundstedt całkowicie zgadza się z oceną Schmitza. ""Zalecamy innym lodowiskom korzystanie z wiedzy i doświadczenia Munters w zakresie rozwiązań osuszających,” mówi. ”Z naszego doświadczenia wynika, że Munters to kompetentny i łatwy w współpracy partner, na którego zawsze można liczyć w razie potrzeby. Munters zdecydowanie wyróżnia się jako czołowy dostawca wysokiej jakości wsparcia, produktów i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania klimatem wewnętrznym w lodowiskach.”

Zastosowania w tym przypadku

Szybkie fakty

  • Vida Arena zmodernizowała swój system klimatyczny za pomocą adsorpcyjnego urządzenia do osuszania Munters
  • Rozwiązanie zapewnia stabilny klimat w pomieszczeniach przez cały rok, pomimo wahań sezonowych i liczby odwiedzających
  • Środek osuszający wykorzystuje nadmiar ciepła z agregatów chłodniczych wytwornicy lodu za pośrednictwem podgrzanej wody w celu energooszczędnej reaktywacji wirnika
  • Znaczna oszczędność energii dzięki obniżeniu zużycia energii elektrycznej i zapotrzebowania na moc przyłączeniową
  • Zintegrowany system łączy wentylację, ogrzewanie, chłodzenie i osuszanie w celu uzyskania optymalnego środowiska wewnętrznego
Zapewnienie optymalnego klimatu w pomieszczeniach do gry w hokeja na lodzie w Vida Arena | Munters