4 powody, dla których TERAZ najlepiej jest pomyśleć o osuszaczu do chłodni

Mar 19, 2024

W przypadku chłodni często występuje to samo zagrożenie związane z mrozem. Jeśli problemy te nie zostaną opanowane, mogą doprowadzić do niebezpiecznie śliskich warunków, co negatywnie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo, a także stwarza ryzyko dla jakości i integralności produktu. Ponadto nagromadzenie lodu wpływa na urządzenia chłodnicze i zwiększa wymagania konserwacyjne. Dlaczego więc nie zmienić zasad gry i nie skupić się na źródle problemu?

„To chłodnia, oczywiście, że jest w niej lód!”. Częstym błędnym przekonaniem jest, że lód powstaje, gdy temperatury są poniżej zera. Jednak nie musi tak być.  W rzeczywistości gromadzenie się kondensatu i lodu jest oznaką niekontrolowanej wilgotności w magazynie. Woda, mróz lub lód na ścianach, suficie, półkach lub podłodze występują, gdy cieplejsze, wilgotne powietrze wnikające do chłodni szybko skrapla się z powodu niższych temperatur.

Wilgoć może dostać się do chłodni przez drzwi, systemy wentylacyjne, a nawet wydostawać się z przechowywanych towarów lub osób tam pracujących. Z kondensacją i oblodzeniem nie można walczyć jedynie poprzez zmianę temperatury. Korzystanie z osuszacza powietrza w chłodni umożliwia usuwanie wilgoci u źródła i oferuje szereg innych korzyści dla operatorów chłodni.

Oto cztery powody, dla których warto jest rozważyć zakup osuszacza do chłodni:

  1. Chłodnie są znanymi konsumentami energii.
    Urządzenia chłodnicze pokryte lodem zużywają więcej energii niż jest to konieczne. Starsze osuszacze również zużywają więcej energii w porównaniu z najnowszymi energooszczędnymi systemami. Rodzina osuszaczy sorpcyjnych Munters oferuje doskonałą gamę wiodących w branży systemów.  

  2. Przygotuj się na lato. 
    Chłodnie pracują ciężko przez cały rok, ale w miesiącach letnich zapobieganie gromadzeniu się lodu może być jeszcze trudniejsze. Ponieważ do chłodni przedostaje się cieplejsze powietrze, ważne jest zapewnienie najlepszych warunków klimatycznych w obiekcie przed szczytem letnim.  

  3. Większe bezpieczeństwo.
    Kondensacja, która zmienia się w lód w chłodniach, stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Śliskie podłogi, lód spadający z sufitów i opakowań oraz mgła mogą prowadzić do potencjalnej katastrofy. Kontrola kondensacji jest kluczem do jej zapobiegania, dzięki czemu chłodnia staje się bezpieczniejszym miejscem dla pracowników i wózków widłowych.

  4. Jakość i wydajność produktu.  
    Zgniecione opakowania i lód na produktach mogą być przyczyną problemów z jakością produktów. Problemy ze skanowaniem kodów kreskowych z powodu lodu na etykietach również wpływają na wydajność. Zatrzymaj lód, a problemy znikną.
     

Dlaczego więc nie zmienić zasad gry i nie skupić się na źródle problemu?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach do chłodni.

SPOTLIGHT 4 powody, dla których TERAZ najlepiej jest pomyśleć o osuszaczu do chłodni | Munters