Platforma kontroli klimatu gotowa na przyszłość
Seria Munters DSS Pro zapewnia kolejną generację przemysłowego osuszania: modułową, energooszczędną i zaprojektowaną z myślą o precyzyjnej kontroli temperatury oraz wilgotności nawet w najbardziej wymagających środowiskach.
Zaprojektowana do zastosowań o kluczowym znaczeniu, platforma DSS Pro łączy zaawansowaną technologię osuszania sorpcyjnego, solidną konstrukcję oraz inteligentną integrację systemów, zapewniając stabilną wydajność, zoptymalizowane zużycie energii i niezawodne działanie przez cały rok.
Niezależnie od tego, czy wybierzesz w pełni konfigurowalny DSS Pro, czy uproszczony DSS Pro SE, oba rozwiązania bazują na wiodącej w branży technologii wirnika sorpcyjnego Munters oraz trwałej obudowie AirPro, zapewniając długoterminową wydajność, elastyczność i niezawodność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.

DSS Pro
W pełni zintegrowany, modułowy system zapewniający maksymalną elastyczność i dopasowaną do potrzeb kontrolę klimatu w różnych branżach.
Kluczowe możliwości:
- Energooszczędne osuszanie
- Montaż wewnętrzny i zewnętrzny w 20 konfigurowalnych rozmiarac
- Zakres przepływu powietrza: 2 800–145 000 m³/h
- Pełna kontrola wilgotności i temperatury
- Opcje regeneracji: gaz, para, energia elektryczna, gorąca woda
- Podwójna regeneracja i gotowość do współpracy z pompą ciepła
- Zaawansowana obudowa AirPro zapewniająca trwałość, efektywność energetyczną oraz najwyższą klasę odporności ogniowej (A1, niepalna izolacja)
- Zintegrowany sterownik AirC800 obsługujący wiele protokołów (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Stworzony z myślą o optymalnym połączeniu wydajności i konkurencyjności, DSS Pro SE zapewnia kluczowe parametry DSS Pro w uproszczonej, jednobryłowej konstrukcji.
Kluczowe możliwości:
- Zakres przepływu powietrza: 2 800–14 000 m³/h
- Konstrukcja jednobryłowa przystosowana do transportu wózkiem widłowym
- Wirnik HPS oraz innowacyjne rozwiązania purge do odzysku energii
- Regeneracja: para, energia elektryczna, gorąca woda
- Wersja PLUS z dodatkowymi modułami obróbki wstępnej i końcowej
- Zintegrowany sterownik AirC800
- Ochrona antykorozyjna Munters Protect

Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju
Platforma DSS Pro została opracowana, aby wspierać długoterminową zrównoważoność poprzez połączenie zaawansowanych technologii odzysku energii, kompaktowej konstrukcji oraz wysokosprawnych komponentów. Funkcje takie jak innowacyjne rozwiązania purge, wentylatory procesowe EC o sprawności IE5, gotowość do integracji z pompą ciepła oraz trwała obudowa AirPro pomagają ograniczyć zużycie energii, emisje i całkowity koszt posiadania, bez kompromisów w zakresie wydajności kontroli klimatu.

Inteligentne sterowanie i łączność
Sercem systemów DSS Pro jest sterownik AirC800, zapewniający modulacyjną kontrolę wilgotności oraz zaawansowane opcje komunikacji, takie jak Modbus, BACnet i LON. Umożliwia on bezproblemową integrację z systemami zarządzania budynkiem oraz obsługę zdalnego monitorowania i sterowania.

Modułowa konstrukcja typu all‑in‑one
DSS Pro opiera się na w pełni konfigurowalnej obudowie AirPro, umożliwiającej stworzenie modułowej architektury systemu dopasowanej do każdego zastosowania. Izolowane panele dwuścienne zgodne z normą EN1886, zintegrowane opcje obróbki wstępnej i końcowej, konfigurowalne elementy uzdatniania powietrza oraz kompaktowa konstrukcja zapewniają dostosowaną wydajność, łatwą instalację i niezawodne działanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Precyzyjna kontrola klimatu dla wymagających środowisk

Produkcja farmaceutyczna
Munters DSS Pro zapewnia precyzyjną kontrolę wilgotności w celu ochrony wrażliwych substancji czynnych (API), zapobiegając defektom związanym z wilgocią, ryzyku zanieczyszczeń oraz przestojom produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu środowisk zgodnych z GMP.

Przetwórstwo mięsa
Poprzez zapobieganie kondensacji i kontrolę wilgotności, seria DSS Pro zapewnia bezpieczeństwo żywności, ogranicza rozwój mikroorganizmów oraz utrzymuje wysokie standardy higieny, jednocześnie redukując zużycie energii i poprawiając produktywność.

Produkcja wyrobów cukierniczych
Munters zapewnia stabilną i stałą wilgotność względną na optymalnym poziomie na każdym etapie produkcji wyrobów cukierniczych — od silosu po magazynowanie — pomagając zapobiegać zlepianiu w silosach, rurociągach i opakowaniach oraz poprawiając jakość i trwałość produktów końcowych.

Rolnictwo wertykalne
Osuszacz sorpcyjny DSS Pro zapewnia zaawansowaną kontrolę klimatu, stabilizując wilgotność i przepływ powietrza, wspierając zdrowy wzrost roślin oraz przewidywalne plony, umożliwiając efektywne, nowoczesne środowiska upraw wewnętrznych.

Lodowiska
Munters eliminuje mgłę, kondensację i defekty lodu związane z wilgocią, zapewniając bezpieczne, wysokiej jakości warunki do jazdy na łyżwach, lepszą widoczność oraz niższe koszty energii i utrzymania.

Produkcja baterii
Osuszacze do suchych pomieszczeń DSS Pro zapewniają bardzo niskie punkty rosy powietrza nawiewanego, gwarantując stabilną wydajność przez cały rok, większą przepustowość oraz do 30% oszczędności energii, szybki zwrot z inwestycji i niższy całkowity koszt posiadania.
Poznaj gamę DSS Pro
Chcesz dowiedzieć się więcej, jak Munters może Ci pomóc? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą wkrótce.