Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close
Munters fan upgrade options lead to huge energy savings.

Upgrade ventilatormotor bespaart minstens 30% energie

Gezien de aanhoudende aandacht voor de energieprijzen en ecologische voetafdruk doet het ons plezier u een aantal upgradesets te kunnen aanbieden voor oudere, maar nog goed werkende ventilatoren en motoren.

Upgrade van procesluchtventilator

Upgrade van MX-procesluchtventilator

De procesluchtventilatoren op oudere MX-luchtontvochtigers van Munters werken met een AC-inductiemotor. Door deze ventilatoren te upgraden naar moderne en meer energie-efficiënte EC-ventilatoren (elektronische collector), zal uw energiebesparing minstens 50% bedragen. 

Energiebesparingen van meer dan 50%

De EC-ventilator (elektronische collector) heeft een motor met permanente magneet voorzien van een elektronisch geregeld statorveld, tegenover een door spanning geïnduceerd statorveld van een AC-inductiemotor.

De EC-motor zorgt voor een proportionele regeling zonder inductie binnen een bereik van 0 tot 100%. Dat kan via een drukomzetter of een handmatige potentiometerregeling, 0-10 V DC of 4-20 mA. Door de oude en oorspronkelijke ventilator met een motor van 3 kW te vervangen door een modernere EC-ventilator, krijgt British Sugar voortaan hetzelfde luchtvolume en dezelfde statische druk, maar met een energieverbruik van slechts 1,6 kW.

Voordelen

  • Energieverbruik gedaald met 50%
  • Terugverdientijd (ROI) van minder dan 2 jaar
  • Zuinige ventilatormotor met groene technologie 
  • Ventilatormotor met flexibel ontwerp voor horizontale of verticale afvoer

CASE STUDY

Upgrade van procesluchtventilator bij British Sugar

In de fabriek van British Sugar in Cantly (VK) voerde Munters met succes een upgrade door van een MXT 2800, binnenkort gevolgd door nog eens zes.

Terugverdientijd korter dan 2 jaar

Bij British Sugar in Cantley (VK) zijn er 7 luchtontvochtigers type MX en MXT van Munters in gebruik. De ventilatorupgrade voor één luchtontvochtiger van het type MXT2800 werd als proefproject gekozen. De luchtontvochtigers van British Sugar werken 8.500 uur per jaar.

Op basis van een stroomtarief van 8,5 p (0,10 euro) per kWh bedraagt de terugverdientijd (ROI) minder dan 2 jaar, inclusief alle kosten voor onderdelen en arbeidsloon. De upgrade omvat de verwijdering van de originele vierkante ventilator, aanpassing van de kanalen, montage van de EC-ventilator, aanpassing van de originele schakelapparatuur van de procesluchtventilator, verwijdering van een van de schakelaars en bevestiging van een potentiometer. Afhankelijk van de bereikbaarheid van de luchtontvochtiger kost het upgradeproces ongeveer
een dag.

Als dit proefproject een succes is, worden de overige 6 luchtontvochtigers van Munters bij British Sugar in Cantley aangepast.

Lees het volledige verhaal

Productblad van MX EC-ventilator (pdf) downloaden 

MX_after.gif

MX with the new fan

MX with the old fan

 

webdividerblue.gif

Upgrade van plugventilator

Upgrade van procesluchtventilatoren en motoren met riemaandrijving verlaagt energieverbruik met 30%.

Door de ontwikkelingen op het vlak van ventilator- en motortechnologie kan het nuttig zijn om de originele procesluchtventilatoren en motoren in oudere luchtontvochtigers te vervangen door nieuwere en meer energie-efficiënte plugventilatoren met directe aandrijving en IE3/EC-motoren.

Doorgaans leidt de omschakeling van ventilatoren met riemaandrijving op plugventilatoren met directe aandrijving tot een verlaging van het energieverbruik met 30%. Munters Service biedt deze upgrades niet enkel aan op oudere MDS- en MDU-luchtontvochtigers, maar ook op conventionele luchtbehandelingskasten van andere fabrikanten. 

Vergelijking van ventilatorrendement

Ventilator met riemaandrijving (rode grafiek)

Groot aantal verliesfactoren doet rendement aanzienlijk afnemen

Plugventilator met directe aandrijving (groene grafiek)

Voordelen

  • Minder verliesfactoren = hoger rendement
  • Directe aandrijving (geen      riemen/riemschijven)
  • Efficiënter ontwerp van rotorblad
  • Efficiëntere motorklasse

Upgrade van plugventilator bij Nissan

In de fabriek van Nissan in Sunderland (VK) heeft Munters een upgrade uitgevoerd van drie oudere MDU-luchtontvochtigers die nog altijd goed werken.

De huidige Munters-systemen waren oorspronkelijk voorzien van ventilatoren met riemaandrijving die door motoren van 15 kW worden aangestuurd. Doordat de omschakeling op plugventilatoren met directe aandrijving voor meer efficiëntie zorgt, kon één motor van 15 kW worden vervangen door twee plugventilatoren van 5,5 kW per systeem.

Op die manier zal Munters de klant 47% van de bedrijfskosten van de ventilatoren helpen besparen voor de drie luchtontvochtigers samen.

Daarnaast hebben de systemen voortaan minder onderhoud nodig omdat er geen riemen en riemschrijven meer hoeven te worden vervangen en onderhouden.

Phil Laing van Nissan

“Dankzij de upgrade verhogen we de capaciteit van de systemen zonder dat het energieverbruik toeneemt. Dit zorgt voor meer redundantie en een grotere veerkracht.”

lees meer

Plug Fan Upgrade at Nissan UK