Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close
Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Energiebesparing met de interne rotorenergieterugwinningssystemen van Munters

Maakt u in uw faciliteit toevallig nog gebruik van een van de vele oudere en nog steeds stabiel werkende luchtontvochtigers van Munters? Net als Munters en de meeste andere milieubewuste ondernemingen, streeft u wellicht ook naar een lager energieverbruik en een kleinere koolstofvoetafdruk.In dat geval kan Munters vernieuwingsoplossingen bieden om deze oudere eenheden zo energiezuinig mogelijk te maken, waardoor voor de komende jaren een energiezuinige werking wordt gegarandeerd.

Hoe kan het energieverbruik voor regeneratielucht met tot wel 25% worden verminderd?

De meeste energie die voor het sorptieproces nodig is, wordt gebruikt om de regeneratieluchtstroom te verwarmen. Daarom wordt er een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd door de energie in de regeneratiecyclus terug te winnen.

Een intern energieterugwinningssysteem voor het rotorregeneratieproces kan in een breed scala aan grotere luchtontvochtigers (bijv. de MX-, MA-, MCD-, ICA-, MTS- en MDU-serie) achteraf worden geïnstalleerd, wat een energiebesparing tot wel 25% oplevert, doorgaans met een korte terugverdientijd van ongeveer twee jaar of minder.

Onze ervaren serviceteams kunnen de spoelsector eenvoudig op locatie installeren. Hierbij wordt aan de buitenkant niets aangepast – het meeste werk gebeurt in de luchtontvochtiger zelf.

webdividerblue.gif

De standaarduitvoering van de sorptierotor van Munters                       

De sorptierotor (het wiel) van Munters werkt volgens het sorptieprincipe, dat bestaat uit de adsorptie of het adsorptieproces waarmee een droogmiddel waterdamp rechtstreeks uit de lucht haalt.

De te drogen lucht stroomt door de rotor en het droogmiddel haalt de waterdamp direct uit de lucht en houdt deze tijdens het draaien vast.

Als het vochtige droogmiddel door de regeneratiesector stroomt (90° afgeschermde deel van het rotoroppervlak), wordt de waterdamp naar een verwarmde luchtstroom gevoerd, die naar buiten wordt afgevoerd.

Dit is een continu proces, zodat een zeer doeltreffende en ononderbroken ontvochtiging mogelijk is.

In dit continue proces brengt de rotor warmte in de procesluchtstroom. Deze energie winnen we terug en hergebruiken we in de regeneratiecyclus, waardoor de energiekosten voor regeneratie-energie en nakoeling dalen.

Wij bieden verschillende soorten interne terugwinningssystemen die specifiek voor de verschillende series luchtontvochtigers zijn ontworpen. 

Energy Recovery Purge (ERP) – minder energie nodig voor regeneratielucht

 

Bij een upgrade van de luchtontvochtiger met het ERP-systeem wordt er aan beide zijden van de sorptierotor een extra sector toegevoegd. Deze extra sector wordt geplaatst aan de proceszijde waar de rotor de regeneratiekamer verlaat. Verse lucht uit de regeneratie-inlaat (1) stroomt door deze spoelsector om de warmte van het rotormateriaal te verwijderen en deze teruggewonnen restwarmte te mengen met de regeneratielucht na de verwarming (2).

Hierdoor kunnen we het formaat (en het energieverbruik) van de regeneratieverwarming beperken terwijl hetzelfde ontvochtigingsresultaat gegarandeerd blijft.  Terwijl de ERPwarmte van het rotormateriaal verwijdert, wordt de temperatuur van de proceslucht (3) verlaagd. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen in gevallen waar nakoeling nodig is.         

De ERP kan achteraf in luchtontvochtigers uit de MX-, MDU- en MDS-serie worden geïnstalleerd.

Voordelen: 

  • tot wel 25% minder energiekosten voor regeneratielucht

  • minder energiekosten voor nakoeli

  • kleinere koolstofvoetafdruk 

  • minder duur vergeleken met externe warmteterugwinning 

  • terugverdientijd van één tot twee jaar 

  • standaardset everbaar voor de MX-serie, voor eenvoudige installatie

webdividerblue.gif

Pre Purge – interne
energieterugwinning in open systemen

Voor luchtontvochtigers uit de MX-serie die in open systemen werken (de ontvochtiger staat buiten de ontvochtigde ruimte en voert de lucht niet terug), is de PrePurge een eenvoudig te installeren spoeloplossing voor energieterugwinning.

De PrePurge omvat slechts één spoelsector, waardoor warme proceslucht van de rotor in de regeneratieluchtstroom wordt gevoerd (1). Hierdoor wordt een deel van de verse lucht voor regeneratie (2) vervangen door warmere lucht en is er minder energie nodig voor de regeneratieverwarming.

        

 

Voordelen:

  • tot wel 25% minder energiekosten voor regeneratielucht
  • minder energiekosten voor nakoeling
  • kleinere koolstofvoetafdruk
  • eenvoudig te installeren
  • terugverdientijd van één tot twee jaar

 

Andere spoelopties:

Munters heeft ook spoelsectoren ontwikkeld die de capaciteit van de rotor zelf vergroten. De achteraf te installeren Low Dewpoint Purge voor luchtontvochtigers in toepassingen waar een laag dauwpunt vereist is en de Energy Efficiency Purge (EEP) waardoor de prestaties van de rotor worden verbeterd bij hetzelfde energieverbruik.

Neem voor meer informatie contact op met het serviceteam van Munters bij u in de buurt!  

 

 

PowerPurge™ – op maat gemaakte spoelsector voor rotors met een diameter van minimaal 1,3 m

Voor luchtontvochtigers van het type MDU en MDS waarbij de luchtvochtigheid van de inkomende lucht lager is dan 12 g/kg, vindt door de PowerPurge™ efficiënte warmteterugwinning plaats in de regeneratiesector zelf.

Met het unieke en gepatenteerde PowerPurge™-systeem wordt restwarmte van het heetste deel van de sorptierotor (het wiel) opgevangen en ter ondersteuning van de regeneratiecyclus van de rotor gebruikt. Hierdoor is er minder energie nodig voor de regeneratielucht, terwijl de afvoertemperatuur van de proceslucht wordt verlaagd, waardoor de energiekosten voor eventuele nakoeling dalen.

Hoe werkt het? Binnen de standaardregeneratiesector van de rotor worden twee extra spoelsectoren toegevoegd, waardoor de regeneratiesector dienovereenkomstig wordt gereduceerd. Een afzonderlijke luchtstroom (1) wordt in een gesloten circuit gerecirculeerd. Dit luchtcircuit koelt het rotormateriaal voordat het aan de procesluchtstroom wordt toegevoegd. Door deze teruggewonnen warmte wordt het rotormateriaal in de tweede spoelsector voorverwarmd, voordat deze de regeneratiesector binnengaat.

Dit is een zeer efficiënte manier om de voor de regeneratieverwarming benodigde hoeveelheid energie te verminderen.

 

Voordelen:

  • vermindering van de geïnstalleerde regeneratieluchtverwarmingscapaciteit – tot 30%
  • minder energiekosten voor nakoeling
  • betere droging
  • terugverdientijd van één tot twee jaar
  • kleinere koolstofvoetafdruk
  • gepatenteerde technologie
  • maatwerk op locatie
 
webdividerblue.gif

Case studies tonen enorme besparingen aan 

Wij hebben verschillende Praktijk Studies gepubliceerd over Purge installaties. Lees meer:

Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Andere leverbare upgradeopties

Prestatieaudit De prestatieaudit van Munters verschaft duidelijkheid over de prestaties van de sorptierotor. Op basis van het uitgebrachte prestatierapport geeft ons serviceteam advies over aanbevolen maatregelen. 

Energieaudit Bij een energieaudit wordt verder gekeken dan de luchtontvochtiger. Een energieaudit behelst een alomvattende audit van zowel het luchtontvochtigingssysteem als de complete installatie als zodanig. Uit deze uitgebreide audit volgen aanbevelingen voor wijzigingen en upgrades die meer capaciteit en energierendement opleveren. 

Verandering van energiebron Als er sinds de inbedrijfstelling van het ontvochtigingssysteem alternatieve en goedkopere energiebronnen beschikbaar zijn gekomen, kan het in veel gevallen gunstig zijn om als energiebron voor de regeneratie over te schakelen van bv. elektriciteit op gas of stoom. Door de lagere energiekosten zijn een korte terugverdientijd en een kleinere koolstofvoetafdruk gegarandeerd.

Tweevoudige regeneratie Als er restwarmte beschikbaar is, kan herontwerp van het ontvochtigingssysteem vaak voor een aanzienlijke energiebesparing zorgen door de restenergie te gebruiken voor de regeneratieluchtstroom. Op basis van een analyse van het configuratie-, instel- en regelsysteem maakt ons serviceteam een beoordeling van het rendement en een berekening van de besparing.

Regelopties Er is een aantal geavanceerde regelopties ontwikkeld waardoor installatie achteraf mogelijk is. Update- en regelsystemen maken een betere beheersing mogelijk en kunnen op bestaande MBS-systemen worden aangesloten. Modulatieregeling zorgt voor een energiezuinigere werking en dankzij alarmopties wordt de veiligheid verbeterd. 

Neem voor meer informatie contact op met het serviceteam van Munters bij u in de buurt!