Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
De procesluchtventilatoren op oudere MX-luchtontvochtigers van Munters werken met een AC-inductiemotor. Door deze ventilatoren te upgraden naar moderne en meer energie-efficiënte EC-ventilatoren (elektronische collector), zal uw energiebesparing minstens 50% bedragen.
De EC-ventilator (elektronische collector) heeft een motor met permanente magneet voorzien van een elektronisch geregeld statorveld, tegenover een door spanning geïnduceerd statorveld van een AC-inductiemotor.
De EC-motor zorgt voor een proportionele regeling zonder inductie binnen een bereik van 0 tot 100%. Dat kan via een drukomzetter of een handmatige potentiometerregeling, 0-10 V DC of 4-20 mA. Door de oude en oorspronkelijke ventilator met een motor van 3 kW te vervangen door een modernere EC-ventilator, krijgt British Sugar voortaan hetzelfde luchtvolume en dezelfde statische druk, maar met een energieverbruik van slechts 1,6 kW.
In de fabriek van British Sugar in Cantly (VK) voerde Munters met succes een upgrade door van een MXT 2800, binnenkort gevolgd door nog eens zes.
Bij British Sugar in Cantley (VK) zijn er 7 luchtontvochtigers type MX en MXT van Munters in gebruik. De ventilatorupgrade voor één luchtontvochtiger van het type MXT2800 werd als proefproject gekozen. De luchtontvochtigers van British Sugar werken 8.500 uur per jaar.
Op basis van een stroomtarief van 8,5 p (0,10 euro) per kWh bedraagt de terugverdientijd (ROI) minder dan 2 jaar, inclusief alle kosten voor onderdelen en arbeidsloon. De upgrade omvat de verwijdering van de originele vierkante ventilator, aanpassing van de kanalen, montage van de EC-ventilator, aanpassing van de originele schakelapparatuur van de procesluchtventilator, verwijdering van een van de schakelaars en bevestiging van een potentiometer. Afhankelijk van de bereikbaarheid van de luchtontvochtiger kost het upgradeproces ongeveer
een dag.
Als dit proefproject een succes is, worden de overige 6 luchtontvochtigers van Munters bij British Sugar in Cantley aangepast.
Find your closest contact here
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!