Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

Replace low performing desiccant rotor.

Vervang slecht werkende rotors voordat uw perfect klimaat in gevaar komt!

Een luchtontvochtiger waarvan de sorptierotor niet op vol vermogen werkt, zal niet langer aan de oorspronkelijke ontwerpvoorwaarden voldoen. In productievestigingen is dit een riskante zaak, aangezien zowel de productiecapaciteit als de productkwaliteit eronder kunnen lijden.

WAAROM HET RISICO LOPEN OP EEN SLECHT WERKENDE ROTOR?

Het hart van elke luchtontvochtiger van Munters is de sorptierotor (het wiel). Een degelijk beschermde rotor in een goed onderhouden luchtontvochtiger heeft een lange levensduur en helpt u, jaar na jaar, het gewenste perfecte klimaat te bereiken. Als het rotorvermogen begint af te nemen, kan het een hele uitdaging worden om de oorspronkelijk vooropgestelde voorwaarden na te komen, zodat de voordelen niet langer haalbaar zijn. Dit kan zich uiten in een afname van de productiecapaciteit of productkwaliteit, met alle kostelijke gevolgen van dien.

De vervanging van een slecht werkende rotor is een heuse investering, maar in vergelijking met het mogelijke winstverlies of de mogelijke onherstelbare schade zal deze investering zichzelf gemakkelijk terugverdienen. Uw productie- of opslagvoorwaarden beantwoorden opnieuw aan de verwachtingen, net zoals het energieverbruik.

Wanneer de rotor in een luchtontvochtiger slecht werkt, verbruikt de regeneratieverwarming meer energie dan normaal omdat ze de lage prestaties wil compenseren. Aangezien de verwarming het meest energieverslindende onderdeel van de luchtontvochtiger is, leidt deze situatie tot een kostelijk en onnodig verbruik van energie.

Wanneer Munters Global Services de rotor vervangt, wordt niet alleen de rotor naar behoren geïnstalleerd maar wordt ook de luchtontvochtiger opnieuw correct in werking gezet. Op die manier bent u zeker van optimale prestaties, een minimaal energieverbruik en de laagste bedrijfskosten.

Lees de casestudy over besparingen door vervanging van een slecht werkende rotor

Munters Prestatiecontrole

lees meer

HOE WEET IK HOE DE ROTOR WERKT

Munters Global Services biedt u een 'prestatiecontrole' aan om de toestand van de rotor te achterhalen. De testen tijdens een prestatiecontrole bepalen het rotorvermogen, zodat kan worden vastgesteld of een vervanging noodzakelijk is. Een visueel onderzoek alleen is niet voldoende omdat kleine partikels en schadelijke stofdeeltjes in de lucht die met het blote oog niet zichtbaar zijn, toch een grote invloed kunnen hebben.
Bel ons voor een prestatiecontrole als uw luchtontvochtiger

  • niet langer aan de door u gewenste voorwaarden voldoet,
  • nog geen preventief onderhoud heeft ondergaan, of
  • al enige tijd buiten werking is

 

SERVICEOVEREENKOMST VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN UW LUCHTONTVOCHTIGER EN ROTOR

Voor een maximale bescherming van uw luchtontvochtiger in de toekomst raden wij u aan een ServiceCaire™-onderhoudsovereenkomst aan te vragen. Wij zorgen er dan voor dat uw luchtontvochtiger naar behoren onderhouden wordt. Het ServiceCaire™-bezoek omvat een aantal handelingen, zoals een controle van de toestand van filters, cruciale onderdelen en sensoren, van de werking en prestaties, en, zo nodig, een vervanging van de filters. Afhankelijk van het cruciale karakter, de omgeving en het gebruik van de apparatuur kunnen wij u het meest geschikte onderhoudsschema helpen bepalen.
Een ServiceCaire®-overeenkomst is de meest efficiënte manier om de lange levensduur van de rotor en luchtontvochtiger te waarborgen.

Meer lezen over ServiceCaire™