Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
DFF is een serie geavanceerde, op maat gemaakte en direct te installeren luchtinlaatsystemen voor gebruik in vele toepassingsgebieden. De systemen bieden een uitstekende bescherming tegen alle soorten druppels en infiltratie van deeltjes binnen een breed scala aan aanstroomsnelheden.
De DCF-serie is een combinatie van druppeleliminerende profileringen en filters die nauwkeuriger voldoen aan de vereisten van de toepassingen, en een optimaal evenwicht biedt tussen de vereiste efficiëntie, de waterlaadcapaciteit en de beschikbare drukval om een energie-efficiënte werking te kunnen garanderen. Vooral extreem kleine maar zeer schadelijke druppels kunnen niet helemaal worden verwijderd door een enkelfasige druppelvanger en wel door de DSF-systemen. De efficiëntie is volledig onafhankelijk van de windrichting en de aanwezigheid van de zogenaamde secundaire druppels.
De DCF luchtinlaatsystemen zijn een uitstekende keuze om ventilatiesystemen op schepen en op zee te beschermen tegen alle soorten weersomstandigheden, zoals regen, mist, opspattend water en zeewater met schadelijk zeezout. Ook zijn ze perfect voor gebruik in ventilatiesystemen in gebouwen aan de kust. Corrosie en vocht verminderen door het hele ventilatiesysteem dankzij de hoge efficiëntie. DCF-systemen helpen het klimaat te verbeteren voor de mensen, het interieur en meubelen, laadruimtes en gevoelige apparatuur.
De systemen zijn volledig configureerbaar. Opties zijn onder andere verschillende nautische materialen, flensposities, drainagesystemen, vogelschermen, gekleurde oppervlakken en nog veel meer.
De DCF luchtinlaatsystemen zijn tweefasige separatiesystemen. In de eerste fase worden hoogwaardige druppelvangers met lamellen gebruikt. In de tweede fase worden verschillende soorten filters/samensmelters gebruikt. In de eerste fase wordt het grootste deel van de opgenomen druppels verwijderd. De hoge efficiëntie in de eerste fase beschermt het filter/de samensmelter in de tweede en zorgt daarmee voor een langere levensduur. In de tweede fase worden de vaste deeltjes en de condensdeeltjes, die de eerste fase gepasseerd zijn, gefilterd.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!