Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
ME-II Wire Mesh Packing has enhanced self-wet as the fiber is woven from fine diameter wires. The packing element consists of parallel-perforated corrugated sheets of wire mesh.
These packings are particularly suited in separations that require a large number of separation stages, which typically operate under high vacuum and therefore low liquid loads. The capillary action of the wire mesh ensures complete surface wetting & hence provides a low HETP. Typically 5 to 10 number of theoretical stages per meter of packed height can be achieved with this packing when complemented with high efficiency internals.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!