Verwarmingstoestellen / Directe Luchtverwarmingstoestellen

GN95 Air Heater

GN Heater series

  • 100% thermische efficiëntie met netto warmtelevering van 75/95 [kW]
  • Corrosiebestendig, voor een omgeving waar hoogcorrosieve gassen aanwezig zijn
  • Brandstofopties: natuurlijk gas (methaan) of LPG (propaan)
  • Elektrische kast uitgerust met stekkers voor afstandsbediening via externe regelaar (beschikbaar op aanvraag)
  • Ontstekingstimer (vertraging 0/60 sec) om vertraagde opstart te programmeren of opstart van meerdere units zonder elektrische overbelading of gasoverbelading.
  • Meerdere veiligheidsfuncties, zoals oververhittingsthermostaat, luchtstroomdrukschakelaar en gastoevoerdruksensor

opties

  • Thermostaat

product omschrijving

De ambitie van Munters is om duurzame oplossingen te creëren die zowel ecologische als economische voordelen bieden voor onze klanten. Zo hebben we de nieuwe lijn van GN verwarmingstoestellen met een netto verwarmingsvermogen van 75/95kW geïntroduceerd.
De GN hangende luchtverwarmingstoestellen behoren tot de nieuwe generatie van luchtblazers. Deze kosteneffectieve verwarmingsoplossingen zijn geschikt voor tal van toepassingen, in het bijzonder voor veehouderijen, waar hoog corrosieve gassen aanwezig zijn. De GN serie werkt op het principe van direct gestookte gasverwarming. Hierbij wordt een krachtige ventilator gebruikt om lucht naar een verbrandingskamer te vervoeren, waar de brander zich bevindt. De GN verwarmingstoestellen werken op aardgas (methaan) en LPG/GPL (propaan) en garanderen een schone en veilige verbranding met extreem lage uitstoten. De GN verwarmingstoestellen zijn volledig geautomatiseerde eenheden, die uitgerust zijn met een geavanceerde elektronische verbrandingsbesturingseenheid om de unit te bedienen en met veiligheidsapparaten om de verbrandingsvlam te controleren en storingen te voorkomen. Daarnaast, beschikt de elektronische schakelkast over werkingsmodi –Manueel of Automatisch – met de mogelijkheid tot bediening op afstand met behulp van een externe controller (beschikbaar op aanvraag).

  • technische specificatie
Technische specificaties
Heating power 93 kW
Heating power 80,189 kcal/h
Gas consumption Natural gas 8.9 m3/h
Gas consumption Propane gas 5.3 kg/h
Gas pressure Propane gas 30/50 mbar
Gas pressure Natural gas 20/25 mbar
Airflow 4,700 m3/h
Airflow 2,776 cfm
Gas connection 3/4 inch
Electrical power consumption 650 W
Electrical connection 230/50 - 1 phase V\Hz
Weight of fully equipped heater 34 kg

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.