Verwarmingstoestellen / Directe Luchtverwarmingstoestellen

GN Heater series

GN Heater series

De ambitie van Munters is om duurzame oplossingen te creëren die zowel ecologische als economische voordelen bieden voor onze klanten. Zo hebben we de nieuwe lijn van GN verwarmingstoestellen met een netto verwarmingsvermogen van 75/95kW geïntroduceerd.

  • 100% thermische efficiëntie met netto warmtelevering van 75/95 [kW]
  • Corrosiebestendig, voor een omgeving waar hoogcorrosieve gassen aanwezig zijn
  • Brandstofopties: natuurlijk gas (methaan) of LPG (propaan)
  • Elektrische kast uitgerust met stekkers voor afstandsbediening via externe regelaar (beschikbaar op aanvraag)
  • Ontstekingstimer (vertraging 0/60 sec) om vertraagde opstart te programmeren of opstart van meerdere units zonder elektrische overbelading of gasoverbelading.
  • Meerdere veiligheidsfuncties, zoals oververhittingsthermostaat, luchtstroomdrukschakelaar en gastoevoerdruksensor

Het vergelijken van producten in GN Heater series

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.