Verwarmingstoestellen / Directe Luchtverwarmingstoestellen

GAlp125 Direct gas-fired air heater (low pressure)

GAlp heater series

  • 100% thermale efficiëntie
  • Kan worden verbonden met thermostaat in de ruimte
  • Gemakkelijk te installeren en te bedienen
  • Voor buiteninstallatie of in kassen met automatische watertoevoer (UNI EN 12669:2003)
  • Roestvrij stalen buitenkant en verbrandingskamer
  • Functioneert op natuurlijk gas of LPG
  • Dubbele magneetventiel om gastoevoer te sluiten
  • Veiligheidsschakelaar om oververhitting te voorkomen

opties

  • Thermostaat

product omschrijving

De GAlp luchtverwarmingstoestellen zijn ontworpen voor kosteneffectieve verwarmingsoplossingen in tal van toepassingen, waaronder serres, pluimveestallen en andere veehouderijen.
Alle modellen werken op het principe van direct gestookte gasverwarming. Hierbij wordt een krachtige ventilator gebruikt om lucht naar een verbrandingskamer te vervoeren, waar de brander zich bevindt. Wanneer de lucht door de brander gaat, wordt alle warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces overgedragen aan de luchtstroom. Dit bezorgt de verwarmer een 100% thermale efficiëntie.

De GAlp verwarmingstoestellen werken op aardgas of Liquid Petroleum Gas (LPG), dat beide zeer schone brandstoffen zijn. Voor veiligheidsredenen zijn de verwarmingstoestellen uitgerust met een dubbel magneetventiel voor het sluiten en openen van de gastoevoer en een veiligheidsthermostaat. Daarnaast zijn de verwarmingstoestellen ook uitgerust met een veiligheidsdruksensor dat de gastoevoer zal afsnijden wanneer een obstructie van de luchtstroom optreedt.
Om een lange levensduur in een vochtige omgeving te verzekeren, worden de GA verwarmingstoestellen vervaardigd uit roestvrij staal en zijn alle elektrische componenten opgenomen in een IP55 behuizing.
Alle modellen zijn volledig gemonteerd, klaar voor gebruik.

  • technische specificatie
Technische specificaties
Heating power 125 kW
Heating power 107,650 kcal/h
Gas consumption Natural gas 13.21 m3/h
Gas consumption Propane gas 8.70 kg/h
Gas pressure Propane gas 30 to 50 mbar
Gas pressure Natural gas 20 to 25 mbar
Airflow 6,000 m3/h
Airflow 3,560 cfm
Electrical power consumption 230 W
Weight of fully equipped heater 69.5 kg

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.