Verwarmingstoestellen / Directe Luchtverwarmingstoestellen

GAlp heater series

GAlp heater series

De GAlp luchtverwarmingstoestellen zijn ontworpen voor kosteneffectieve verwarmingsoplossingen in tal van toepassingen, waaronder serres, pluimveestallen en andere veehouderijen.
Alle modellen werken op het principe van direct gestookte gasverwarming.

  • 100% thermale efficiëntie
  • Kan worden verbonden met thermostaat in de ruimte
  • Gemakkelijk te installeren en te bedienen
  • Voor buiteninstallatie of in kassen met automatische watertoevoer (UNI EN 12669:2003)
  • Roestvrij stalen buitenkant en verbrandingskamer
  • Functioneert op natuurlijk gas of LPG
  • Dubbele magneetventiel om gastoevoer te sluiten
  • Veiligheidsschakelaar om oververhitting te voorkomen

Het vergelijken van producten in GAlp heater series

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125
  • GAlp125 Direct gas-fired air heater (low pressure)

    GAlp125 Direct gas-fired air heater (low pressure)

    lees meer

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.