Verwarmingstoestellen / Directe Luchtverwarmingstoestellen

GA55 Hanging Air Heater

GA Air Heaters

  • 100% thermale efficiëntie
  • Verwarmingsuitgang handmatig instelbaar
  • Ideaal voor het verwarmen van ruimtes
  • Gemakkelijk te installeren
  • Gemakkelijk te bedienen
  • Functioneert op LPG
  • Dubbele magneetventiel om gastoevoer te sluiten
  • Veiligheidsschakelaar om oververhitting te voorkomen

opties

  • Thermostaat

product omschrijving

De GA luchtverwarmingstoestellen zijn ontworpen voor kosteneffectieve verwarmingsoplossingen in tal van toepassingen, waaronder serres, pluimveestallen en andere veehouderijen.
Alle modellen werken op het principe van direct gestookte gasverwarming. Hierbij wordt een krachtige ventilator gebruikt om lucht naar een verbrandingskamer te vervoeren, waar de brander zich bevindt. Wanneer de lucht door de brander gaat, wordt alle warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces overgedragen aan de luchtstroom. Dit bezorgt de verwarmer een 100% thermale efficiëntie. Het verwarmingsvermogen kan worden aangepast door handmatige instelling van een regelklep. De beschikbare modellen zijn GA15, GA30, GA55, GA95 en GA95t.

De GA verwarmingstoestellen werken op Liquid Petroleum Gas (LPG), dat een zeer schone brandstof is. Om een lange levensduur in een vochtige omgeving te verzekeren, worden de GA verwarmingstoestellen vervaardigd uit roestvrij staal en zijn alle elektrische componenten opgenomen in een IP55 behuizing.
Voor veiligheidsredenen zijn de verwarmingstoestellen uitgerust met een dubbel magneetventiel voor het sluiten en openen van de gastoevoer. Daarnaast zijn de verwarmingstoestellen ook uitgerust met een veiligheidsdruksensor dat de gastoevoer zal afsnijden wanneer een obstructie van de luchtstroom optreedt.
Alle modellen worden volledig gemonteerd geleverd met een elektrisch snoer en gas aansluitingsbuis met een drukregelaar, klaar voor gebruik. Desgewenst kunnen de verwarmingstoestellen geleverd worden met een mechanische of elektrische thermostaat.

  • technische specificatie
  • Downloads
Technische specificaties
Heating power 27.4 to 52.0 kW
Heating power 23,600 to 44,800 kcal/h
Gas consumption Propane gas 2.16 to 3.7 kg/h
Gas pressure Propane gas 2 bar
Airflow 1,500 m3/h
Airflow 890 cfm
Electrical power consumption 200 W
Weight of fully equipped heater 25 kg

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.