Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
Munters Drive Motor Technology is now available in a more economical WF54 Galvanized Fan. Add the Munters Drive WF54 to your building ventilation for significant Energy Savings and low maintenance cost. Run the Munters Drive in Variable Speed mode, for a perfect minimum ventilation solution. The Munters Drive is like no other large diameter fan in the Agricultural industry. The use of a DC motor allows for a direct drive fan to be programed at a specific RPM and hold that RPM without the normal drive loss. Direct drive also means no belts, tensioner or bearing maintenance. Munters Drive is the future of Agricultural Ventilation.
Product informatie
Technische specificatie
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 563 |
0.10" SP | 28,500 cfm |
0.10" SP | 21.1 cfm /W |
BESS lab test no. | 13185#1 |
Munters Drive model | |
---|---|
High Rebate HR | |
RPM | 563 |
0.10" SP | 28,500 cfm |
0.10" SP | 21.1 cfm /W |
BESS lab test no. | 13185#1 |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!