Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
De TU schoorsteenafzuigventilator reeks is ontworpen om betrouwbaar te presteren onder moeilijke omstandigheden die geassocieerd worden met de ventilatie van gesloten veehouderijen. Tijdens koude en matig warme periodes is een laag ventilatieniveau van veehouderijen nodig. Speciale aandacht moet gevestigd worden op de variabiliteit van het ventilatieniveau en op het vermijden van onnodige tocht voor de dieren. TU schoorsteenventilator serie is ontworpen om aan deze eisen te voldoen.
De positie van de ventilatoren op het dak wordt geprefereerd om de bio-veiligheid tussen gebouwensecties te optimaliseren. De TU schoorsteenventilator serie voldoet aan de Eco ventilator richtlijn, en is uiterst geavanceerd met een aerodynamisch ontworpen ventilatorbehuizing en efficiënte Drive EC motors van Munters.
Om een gladde en duurzame afwerking te verkrijgen, wordt hoogwaardig polyethyleen gebruikt in de constructie van het hoofdgedeelte van de ventilator.
TU ventilator serie is ontworpen om klimaatextremen en zonnestraling te weerstaan. Daarenboven zijn alle componenten vervaardigd uit zeer corrosiebestendige materialen. Dit maakt van de ventilator serie een duurzame keuze voor toekomstige landbouw.
Beschikbaar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Downloads
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!