Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ventilatoren & Lichtfilters / Circulatieventilatoren

Euroemme EDC24HE Air circulator

EDC Circulation Fans

  • Family member of the time proven Euroemme® fan range
  • High airflow and high efficiency (EDC HE fans)
  • Low power consumption, results in lower energy cost (EDC HE fans)
  • Direct drive system
  • Improves indoor air quality by preventing air stratification and condensation
  • Fast and easy installation

 

product omschrijving

De ambitie van Munters is om duurzame oplossingen te creëren die zowel ecologische als economische voordelen bieden voor haar klanten. Zo hebben we, gedreven door de Europese ErP Ecodesign richtlijn, de nieuwe Euroemme® EDC-HE luchtblazer serie geïntroduceerd.
De nieuwe EDC18HE en EDC24HE ventilatoren behoren tot de nieuwe generatie van hoog energie-efficiënte, zeer robuuste en betrouwbare luchtblazers, die geschikt zijn voor een grote verscheidenheid aan professionele toepassingen om een optimaal binnenklimaat te creëren. Het nieuwe ontwerp van de EDC18HE en EDC24HE luchtblazers bestaat uit een unieke ronde behuizing bestaande uit de luchtpijp (Venturi) en een afvoerkegel aan de buitenkant. Binnenin de ronde behuizing, is de propeller met drie bladen direct bevestigd op de elektrische motor, die op gelijkrichters van de luchtstroom is vastgemaakt. Dit uniek ontwerp maakt van de EDC18HE en EDC24HE de ideale luchtblazer die hoge luchtstroomcapaciteit kan leveren tegen een laag stroomverbruik.
De traditionele Euroemme® EDC luchtblazer is ontwikkeld om de gestratificeerde hitte, vochtigheid en stagnerende lucht te breken. Het unieke propellerontwerp is zelfreinigend en, samen met de gelijkrichters van de luchtstroom, kan het de hoogst mogelijke efficiëntie bereiken.
Alle EDC modellen zijn ontworpen, getest en ontwikkeld in het R&D laboratorium van Munters, terwijl de prestaties bevestigd werden door testen die werden uitgevoerd in de Munters Ventilator Test Kamer – ontworpen en gebouwd naar de ANSI/AMCA 201-85 specificaties (de structuur, luchtdichtheid en de specificaties van de testkamers zijn geverifieerd en bevestigd door vertegenwoordigers van het BESS Lab van het departement Landbouwingenieur van de universiteit van Illinois, USA).

  • technische specificatie
  • Downloads
0.33 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa
1.0 HP
Propeller diameter 630 mm
Motor 0.5 hp
Airflow 0Pa 10,087 m3/h
Specific performance at 0Pa 17.7 m3/h /W
0.15 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Specific performance at 0Pa

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.