Ontvochtigers / Klimaatsystemen - temperatuur en vochtigheid

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Totale flexibiliteit - volledig
  • Energiezuinige oplossing
  • Gering ruimtebeslag - eenvoudige installatie
  • Slechts ÉÉN leverancier en servicepartner
  • ÉÉN CE-keurmerk voor het volledige systeem
  • Moderne Climatix-regelsysteem
  • Elektriciteit/stoom/gas regeneratie-opties
  • Volledige documentatie op bestelling

opties

  • Bypass
  • Alarm
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Post filter
  • Kleppen
  • Dauwpuntsensor
  • Gekanaliseerde luchttoevoer
  • Externe Controle
  • Externe sensor
  • F7 Filterbox paneel
  • "Filters M5, G4 of G4/F7 combinatie"
  • G4+F7 flterbox paneel
  • Vochtbeheersingssysteem met alarm en display
  • Geïsoleerde proces luchtinlaat
  • Gespiegeld
  • Modbus of BACnet regelaars
  • Verschillende luchtstroomconfiguraties
  • Voorreactie verwarmingstoestel
  • Procesventilator met frequentieregeling
  • Bediening vanop afstand via het externe controlepaneel
  • Bediening aan/uit
  • "Sensoren (RV, absoluut en laag dauwpunt)"
  • Roestvrij stalen behuizing
  • Aanraakscherm
  • Communicatie via Modbus, BACnet of Lon

product omschrijving

Het hart van het MX² Plus Climate System is de nieuwe en zeer energiezuinige autonome ontvochtiger. Afhankelijk van behoeften en eisen van klanten voegen we modules toe om een volledige klimaatregeling te verzekeren, op het gebied van temperatuur én vochtigheid.

Het MX² Plus Climate System kan gemakkelijk geconfigureerd worden met voor- en/of nabehandelingsmodules voor bevochtiging, koeling, verwarming en filtering.

We bouwen en testen het systeem volledig in onze fabriek. Het wordt geleverd in modules op onderstellen, en laat zich ter plaatse gemakkelijk assembleren en aansluiten.

  • Downloads
Product brochure (4,59 MB)

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.