Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
De MX² 60 combineert traditionele Munters-troeven zoals doeltreffendheid en stevigheid met moderne, geavanceerde technologie zoals modulerende RV-regeling en een weergave in verschillende talen.
Een laag energieverbruik en een hoge betrouwbaarheid zijn belangrijk voor moderne processen. Ons moderne regelingssysteem geleverd met hoge efficiënte fans, die voldoen aan de EU richtlijn over Ecodesign, uitgerust met frequentie omvormers geven u verscheidene mogelijkheden om uw energieverbruik te verminderen. Het Energy Recovery Purge (ERP) of Energy Efficiency Purge (EEP)design is verkrijgbaar als standaard optie om energie te besparen.
De MX² 60 is voorzien van een aantal alarmfuncties die zorgen voor een totale controle van het ontvochtigingsproces. De framebehuizing en de buitenpanelen zijn gemaakt van corrosiebestendig AluZink en gecoat in RAL 7035.
De MX² 60 ontvochtiger dekt een breed scala aan behoeften af door verscheidene standaardfuncties aan te bieden. De talrijke opties zorgen voor een effectieve voor- en nabehandeling door eenvoudig mechanische en elektrische componenten toe te voegen.
De MX² 60 kan worden geleverd met 3 verschillende alternatieven voor regeneratie - elektrisch, stoom en gas. Een serviceaanduiding geeft aan wanneer een preventief onderhoud nodig is. Dit is een standaard functie. De ventilatorinlaat is ontworpen om verschillende uitlaatposities mogelijk te maken en zo de installatie te vergemakkelijken.
De elektrische installatie voldoet aan de norm EN 60204 (IEC204). De MX²-serie ontvochtigers zijn in overeenstemming met de Europese standaarden en de specificaties van de CE-markering
Beschikbaar in China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 6000 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Motorvermogen ventilator | 7.5 kW |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 1980 m3/h |
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid | 300 Pa |
Motorvermogen ventilator | 1.5 kW |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | 30 |
Totaal vermogen met ERP, Elektrisch | 69.5 kW |
Stoomverbruik met ERP 5 Bar (g) | 28.8 g |
Stoomverbruik met ERP 3 Bar | 28.1 g |
Totaal vermogen (elektrisch) | 75.5 kW/h |
Totaal vermogen stoom/gas | 9.5 kW/h |
380V 50Hz Stoom/Gas | 19 A |
380V 50 Hz Elektrisch | 119 A |
400V 3-50Hz Elektrisch | 113 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | 18 A |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | 17 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 103 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 109 A |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | 16 A |
Max. stoom werkdruk | 7 bar(g) |
Stoomverbruik (g/s), 3 bar (g) | 3.9 g/s |
Stoomverbruik (g/s), 5 bar (g) | 31.6 g/s |
Gasverbruik | 6.5 m3/h |
Energieverbruik 20°C, 60% | 1220 kWh/kg |
Aardgasdruk | 18-49 mbar |
Diverse gegevens | |
Motorwikkelingen | F |
Bedrijfstemperatuur | -20/+40 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | 33 IP |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | 54 IP |
Filterklasse | G4 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 87 dB(A) |
Dimensies | |
WxDxH | 2416x1307x2214 mm |
Netto gewicht | 721 kg |
Droge lucht uit | 273x500 mm |
Vochtige lucht | 185x400 mm |
Gebruikershandleiding - Sorptieluchtontvochtiger met elektrische verwarming voor regeneratie
Gebruikershandleiding - Sorptieluchtontvochtiger met gasverwarming voor regeneratie
Gebruikershandleiding - Sorptieluchtontvochtiger met stoomverwarming voor regeneratie
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 6000 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Motorvermogen ventilator | 7.5 kW |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 1980 m3/h |
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid | 300 Pa |
Motorvermogen ventilator | 1.5 kW |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | 30 |
Totaal vermogen met ERP, Elektrisch | 69.5 kW |
Stoomverbruik met ERP 5 Bar (g) | 28.8 g |
Stoomverbruik met ERP 3 Bar | 28.1 g |
Totaal vermogen (elektrisch) | 75.5 kW/h |
Totaal vermogen stoom/gas | 9.5 kW/h |
380V 50Hz Stoom/Gas | 19 A |
380V 50 Hz Elektrisch | 119 A |
400V 3-50Hz Elektrisch | 113 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | 18 A |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | 17 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 103 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 109 A |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | 16 A |
Max. stoom werkdruk | 7 bar(g) |
Stoomverbruik (g/s), 3 bar (g) | 3.9 g/s |
Stoomverbruik (g/s), 5 bar (g) | 31.6 g/s |
Gasverbruik | 6.5 m3/h |
Energieverbruik 20°C, 60% | 1220 kWh/kg |
Aardgasdruk | 18-49 mbar |
Diverse gegevens | |
Motorwikkelingen | F |
Bedrijfstemperatuur | -20/+40 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | 33 IP |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | 54 IP |
Filterklasse | G4 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 87 dB(A) |
Dimensies | |
WxDxH | 2416x1307x2214 mm |
Netto gewicht | 721 kg |
Droge lucht uit | 273x500 mm |
Vochtige lucht | 185x400 mm |
Gebruikershandleiding - Sorptieluchtontvochtiger met elektrische verwarming voor regeneratie
Gebruikershandleiding - Sorptieluchtontvochtiger met gasverwarming voor regeneratie
Gebruikershandleiding - Sorptieluchtontvochtiger met stoomverwarming voor regeneratie
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!