Ontvochtigers / Autonome luchtontvochtigers

MX² 35

MX²

  • Efficiënte ontvochtiging tussen -20 ºC en 40 ºC
  • Modulerend vochtbeheer, waaronder temperatuursensor voor luchtvochtigheid
  • Communicatie en externe beheeropties
  • Filter en rotoralarm standaard ingebouwd
  • Energiebesparende opties
  • Service- en functie-indicatoralarm als externe indicatoren

opties

  • Bypass
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Dauwpuntsensor
  • Externe Controle
  • "Filters M5, G4 of G4/F7 combinatie"
  • Geïsoleerde proces luchtinlaat
  • Gespiegeld
  • Voorreactie verwarmingstoestel
  • Roestvrij stalen behuizing
  • Aanraakscherm
  • Communicatie via Modbus, BACnet of Lon

product omschrijving

De MX² 35 combineert traditionele Munters-troeven zoals doeltreffendheid en stevigheid met moderne, geavanceerde technologie zoals modulerende RV-regeling en een weergave in verschillende talen.

Een laag energieverbruik en een hoge betrouwbaarheid zijn belangrijk voor moderne processen. Ons moderne regelingssysteem geleverd met hoge efficiënte fans, die voldoen aan de EU richtlijn over Ecodesign, uitgerust met frequentie omvormers geven u verscheidene mogelijkheden om uw energieverbruik te verminderen. Het Energy Recovery Purge (ERP) of Energy Efficiency Purge (EEP)design is verkrijgbaar als standaard optie om energie te besparen.

De MX² 35 is voorzien van een aantal alarmfuncties die zorgen voor een totale controle van het ontvochtigingsproces. De framebehuizing en de buitenpanelen zijn gemaakt van corrosiebestendig AluZink en gecoat in RAL 7035.

De MX² 35 ontvochtiger dekt een breed scala aan behoeften af door verscheidene standaardfuncties aan te bieden. De talrijke opties zorgen voor een effectieve voor- en nabehandeling door eenvoudig mechanische en elektrische componenten toe te voegen.

De MX² 35 kan worden geleverd met 3 verschillende alternatieven voor regeneratie - elektrisch, stoom en gas. Een serviceaanduiding geeft aan wanneer een preventief onderhoud nodig is. Dit is een standaard functie. De ventilatorinlaat is ontworpen om verschillende uitlaatposities mogelijk te maken en zo de installatie te vergemakkelijken.

De elektrische installatie voldoet aan de norm EN 60204 (IEC204). De MX²-serie ontvochtigers zijn in overeenstemming met de Europese standaarden en de specificaties van de CE-markering

  • technische specificatie
  • Downloads
Proces lucht
Nominale luchtstroom 3500 m3/h
Beschikbare statische druk (Pa) 300 Pa
Motorvermogen ventilator 3 kW
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom 1080 m3/h
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid 300 m3/h
Motorvermogen ventilator 1.1 kW
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor 30
Totaal vermogen met ERP, Elektrisch 40.6 kW
Stoomverbruik met ERP 5 Bar (g) 17.3 g
Stoomverbruik met ERP 3 Bar 16.9 g
Totaal vermogen (elektrisch) 40.6 kW/h
Totaal vermogen stoom/gas 4.6 kW/h
380V 50Hz Stoom/Gas 10 A
380V 50 Hz Elektrisch 64 A
400V 3-50Hz Elektrisch 61 A
400V 3-50Hz Stoom/Gas 9 A
415V 3-50Hz Stoom/Gas 9 A
440V 3-60Hz Elektrisch 56 A
415V 3-50Hz Elektrisch 59 A
440V 3-60Hz Stoom/Gas 8 A
Max. stoom werkdruk 7 bar(g)
Stoomverbruik (g/s), 3 bar (g) 16.9 g/s
Stoomverbruik (g/s), 5 bar (g) 17.3 g/s
Gasverbruik 3.54 m3/h
Energieverbruik 20°C, 60% 520 kWh/kg
Aardgasdruk 18-49 mbar
Diverse gegevens
Motorwikkelingen F
Bedrijfstemperatuur -20/+40 °C
IEC beschermingsklasse (unit) 33 IP
IEC beschermingsklasse (elektrisch) 54 IP
Filterklasse G4
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten 81 dB(A)
Dimensies
WxDxH 1068x1091x1909 mm
Netto gewicht 492 kg
Droge lucht uit 247x450 mm
Vochtige lucht 154x250 mm