Ontvochtigers / Autonome luchtontvochtigers

MLT350L

MLT Serie

  • Vraagt weinig vloeroppervlak
  • Grote luchtopbrengst
  • Unieke kunststof rotorcovers 100% corrosie-bestendig
  • Unieke kunststof rotorcovers 100% corrosie-bestendig
  • Ontvochtigt efficient tot -20ºC
  • Uitwisselbaar voor - en achterpaneel - gemakkelijk te installeren

opties

  • Vochtbeheersingssysteem met alarm en display
  • Roestvrij stalen behuizing
  • Bedrijfsurenteller (meet het aantal uren dat een systeem operationeel is)

product omschrijving

De MLT350L sorptie-ontvochtiger met luchtgekoelde condenser is ontworpen om met minimale energie efficiciënt in onverwarmde, afgesloten ruimten te ontvochtigen. De natte lucht van de ontvochtiger wordt door de luchtgekoelde condensor geleid en vervolgens via een gesloten circuit teruggeleid naar de rotor. De componenten in het gesloten circuit zijn vervaardigd uit roestvrij staal en thermobestendig kunststof. Het door de condensor verwijderde water wordt afgevoerd. De warmte van de luchtgekoelde condenser kan in de ruimte benut worden of worden afgevoerd. Het robuuste metalen frame en de toegangspanelen zijn vervaardigd van corrosiebestendig Aluzink®.

Het elektrische systeem voldoet aan de ML-serie standaard. De ML-L ontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringsspecificaties.

  • technische specificatie
  • Downloads
Proces lucht
Nominale luchtstroom 350 m3/h
Beschikbare statische druk (Pa) 200 Pa
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom 67 m3/h
Beschikbare statische druk (Pa)
Condensor
Nominale luchtstroom 650 m3/h
Beschikbare statische druk (Pa) 200 Pa
Condenspomp
Max. opvoerhoogte (horizontaal)
Max. opvoerhoogte (verticaal)
Waarneembare warmte 1.4 kW
Motorvermogen ventilator 0.3 kW
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Verwarmingsvermogen
Totaal vermogen 2.57 kW
Totaal vermogen (elektrisch)
Totaal vermogen stoom/gas
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Stoom/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Stoom/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisch
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Stoom/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrisch
400V 3-50Hz Stoom/Gas
415V 3-50Hz Elektrisch
440V 3-60Hz Elektrisch
415V 3-50Hz Stoom/Gas
440V 3-50Hz Stoom/Gas
440V 3-60Hz Stoom/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Stoom/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Stoom/Gas
500V 3-50Hz
Max. stoom werkdruk
Stoomverbruik
Gasverbruik
Aardgasdruk
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor
Diverse gegevens
Bedrijfstemperatuur +0 / +25 °C
IEC beschermingsklasse (unit) IP33
IEC beschermingsklasse (elektrisch) IP54
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten 80 dB(A)
Filterklasse G3
Dimensies
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
Netto gewicht 113 kg
Droge lucht uit 125 mm
Vochtige lucht 200 mm