Ontvochtigers / Autonome luchtontvochtigers

MLT1400

MLT Serie

  • Vraagt weinig vloeroppervlak
  • Grote luchtopbrengst
  • Unieke kunststof rotorcovers 100% corrosie-bestendig
  • Unieke kunststof rotorcovers 100% corrosie-bestendig
  • Ontvochtigt efficient tot -20ºC
  • Uitwisselbaar voor - en achterpaneel - gemakkelijk te installeren

opties

  • Vochtbeheersingssysteem met alarm en display
  • Luchtgekoelde Condensor
  • Geblokkeerde Filter Alarm
  • Bedrijfsurenteller (meet het aantal uren dat een systeem operationeel is)
  • Rotor stop alarm
  • Roestvrij stalen behuizing
  • Modern Climatix control system

product omschrijving

De MLT1400 sorptie-ontvochtiger is ontworpen om met minimale energie efficiciënt toepassingen met een grote luchtstroom te ontvochtigen. Hij is voorzien van een interne afgesloten rotoreenheid. De rotorbehuizing bestaat uit duurzaam, warmtebestendig kunststof en bevat geisoleerde secties die voor een nauwkeurige balans tussen ontvochtigings-, regeneratie- en teterugwinningsluchtstromen zorgen. Het robuuste metalen frame en de toegangspanelen zijn vervaardigd van corrosiebestendig ALUZINK®.

Het elektrische regelsysteem voldoet aan de EN 60204 (IEC204) normen. De elektrische componenten zijn bevestigd op elektrische geleiderails en zijn vervaardigd van halogeen-vrij kunststof. Het elektrische systeem is ontworpen voor max. 690 V en 60 ºC. De MLT-ontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringsspecificaties.

  • technische specificatie
  • Downloads
Proces lucht
Nominale luchtstroom 1400 m3/h
Beschikbare statische druk (Pa) 300 Pa
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom 254 m3/h
Beschikbare statische druk (Pa) 300 Pa
Condensor
Nominale luchtstroom
Beschikbare statische druk (Pa)
Condenspomp
Max. opvoerhoogte (horizontaal)
Max. opvoerhoogte (verticaal)
Waarneembare warmte
Motorvermogen ventilator
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Verwarmingsvermogen
Totaal vermogen 8.37 kW
Totaal vermogen (elektrisch)
Totaal vermogen stoom/gas
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Stoom/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Stoom/Gas
380V 50/60 Hz Elektrisch
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Stoom/Gas
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Elektrisch 13.8 A
400V 3-50Hz Stoom/Gas
415V 3-50Hz Elektrisch 13.5 A
440V 3-60Hz Elektrisch 12.7 A
415V 3-50Hz Stoom/Gas
440V 3-50Hz Stoom/Gas
440V 3-60Hz Stoom/Gas
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Stoom/Gas
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Stoom/Gas
500V 3-50Hz 10.8 A
Max. stoom werkdruk
Stoomverbruik
Gasverbruik
Aardgasdruk
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor
Diverse gegevens
Bedrijfstemperatuur -20 / +40 °C
IEC beschermingsklasse (unit) IP33
IEC beschermingsklasse (elektrisch) IP54
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten 71 dB(A)
Filterklasse G3
Dimensies
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
Netto gewicht 143 kg
Droge lucht uit 200 mm
Vochtige lucht 125 mm