Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ontvochtigers / Kleine luchtontvochtigers

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Licht in gewicht - gemakkelijk te dragen
  • Hoge efficientie tot -20°C
  • Robuust en shock proof
  • Gemakkelijk te onderhouden

opties

  • elektromechanische hygrostaat
  • Muurbeugel

product omschrijving

De MG90 sorptie-ontvochtiger is ontworpen om efficiënt lucht te drogen. Zijn zeer compacte constructie bevat secties die door vier bouten bijeengehouden worden. De ventilator, sorptierotor en de regeneratieverhitter zijn vast gemonteerd in hun respectievelijke secties, zonder gebruik te maken van extra toebehoren. Een van de secties bevat een distributiekamer met geïsoleerde secties die voor een nauwkeurige balans tussen ontvochtigings- en regenera-tieluchtstromen zorgen. De robuuste behuizing is vervaardigd van corrosiebestendig gegoten aluminium. Het elektrische regelsysteem voldoet aan de EN 60204 (IEC204) normen en de elektrische componenten zijn ondergebracht in het bovenste compartiment. De Mgontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringsspecificaties.
 

  • Downloads

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.