Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ontvochtigers / Kleine luchtontvochtigers

MC150YD

MC150 Series

  • Compact ontwerp
  • Analoge versie = plug & play
  • Digitale versie = meerdere regelopties
  • Zeer zuinig
  • Toe-/afvoerluchtkanalen
  • Eenvoudig filter verwisselen zonder gereedschap
  • Continue ventilatormodus
  • Laag geluidsniveau

opties

  • Digitale Regelaar
  • Gekanaliseerde luchttoevoer

product omschrijving

De MC-serie bestaat uit sorptieluchtontvochtigers met een hoge droogcapaciteit die uiterst betrouwbaar en flexibel zijn. De stevige gepoedercoate behuizing van Aluzinc is niet alleen corrosiewerend (klasse 4) maar maakt het systeem ook geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

De analoge versie is eenvoudig te installeren en kan worden uitgerust met een externe hygrostaat voor vochtregeling en energiebesparing, meestal voor eenvoudige opslag en conservering.

Voor meer geavanceerde procestoepassingen in o.a. de levensmiddelenindustrie en de farmaceutische branche biedt de digitale versie regelopties en -functies.

De rotortechnologie van Munters staat voor meer dan 60 jaar klantgerichte wereldwijde ervaring en betrouwbaarheid.

  • technische specificatie
  • Downloads
Proces lucht
Maximale luchtdebiet 235 m3/h
Luchtdebiet 150 m3/h
Beschikbare statische druk 100 Pa
Toe-/afvoerkanaal 100/100 mm
Regeneratie lucht
Beschikbare statische druk 100 Pa
Toe-/afvoerkanaal 80 mm
Luchtstroom 50 m3/h
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Totaal vermogen 1.08 kW
vochtafvoer, max 0.51 kg/hr 20°C, 60%
Stroomsterkte 4.7 A
voltage 230/50-60 V\Hz
Bedrijfstemperatuur -20 - +40 °C
Geluidsniveau 57 dB(A)
Diverse gegevens
IEC beschermingsklasse (unit) 33
Filterklasse G3
IEC beschermingsklasse (elektrisch) 54
Dimensies
gewicht 18,7 kg
LxBxH 531x300x384 mm
Product sheet (743,78 kb)


Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.