Ontvochtigers / Kleine luchtontvochtigers

ComDry M210X

ComDry serie

  • Compact
  • Licht
  • Vochtigheids- en temperatuursensor
  • Sneldrogend
  • Robuuste
  • Betrouwbaar
  • Energiezuinig
  • 3 -speed fan

opties

  • Gekanaliseerde luchttoevoer
  • Externe sensor
  • Externe signaaldoos
  • Bediening vanop afstand via het externe controlepaneel
  • Luchtgekoelde Condensor
  • Muurbeugel

product omschrijving

De ComDry serie is een nieuw programma sorptie luchtontvochtigers met een hoge droog-capaciteit en betrouwbaarheid en een laag energieverbruik. De stevige behuizing is uitstekend bestand tegen corrosie en maakt gebruik in veel appllicaties mogelijk.
 
De hoge capaciteit, in combinatie met een slim, ergonomisch ontwerp en laag gewicht, maakt het mogelijk ComDry in te zetten met minimaal gebruik van vloerruimte. Ze zijn gemakkelijk te stapelen en te transporteren.
 
De Munters ComDry serie is zéér geschikt voor water- en brandschadesanering, maar ook voor gebruik in archieven, waterleidingpompstations en de bouw. Ze zijn uitermate geschikt om apparatuur en objecten tegen corrosie en condensatie te beschermen.
 
ComDry units verlagen de luchtvochtigheid in opslagruimten, kelders, archieven en andere ruimten.
 
Belangrijke informatie, zoals de relatieve luchtvochtigheid, looptijd en verbruik (kWh) worden aangegeven op een eenvoudig afleesscherm. Het ingebouwde regelsysteem voor de gewenste vochtigheid en de in stappen regelbare ventilator bieden veel voordelen en maken de ComDry zéér energievriendelijk.
 
Het lage gewicht van de Munters ComDry M210X maakt gebruik in "verplaatsbare" toepassingen gemakkelijk. Ook het onderhoud is eenvoudig; filters kunnen zonder gebruik van gereedschappen verwisseld worden. Verder is door de hoge statische druk van de ventilator vaak een boosterfan niet nodig bij het drogen van vloeren of het opblazen van
afdekkende folie.
 
De Munters ComDry M210X is een uitermate goede keuze voor gebruik
bij water- en brandschade sanering.

  • technische specificatie
  • Downloads
  • Afbeeldingen
Proces lucht
Max. luchthoeveelheid 240 m3/h
Nom. luchthoeveelheid hoge snelheid 210 m3/h
Nom. luchthoeveelheid lage snelheid 70 m3/h
Nom. luchthoeveelheid normale snelheid 130 m3/h
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid 60 Pa
Beschikbare statische druk 300 Pa
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom 25 m3/h
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid Pa 70 Pa
Condensor
Condensor -
Condensorpomp -
Max. opvoerhoogte (horizontaal) - m
Max. opvoerhoogte (verticaal) - m
Afvoerbuis -
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Totaal vermogen (elektrisch) 1.01 kW
Verwarmingsvermogen 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energieverbruik 20^oC, 60% 1.51 kW/h /kg
Diverse gegevens
Bedrijfstemperatuur -20 - +40 °C
IEC beschermingsklasse (unit) 33 IP
IEC beschermingsklasse (elektrisch) 54 IP
Filterklasse G3
Geluidsniveau 56 dB(A)
Snoerlengte 2.75 m
Dimensies
WxDxH 445x270x555 mm
Netto gewicht 15.0 kg
Droge lucht uit 100 mm
Vochtige lucht 50 mm
Afvoerbuis - Diam. mm
Afvoerslang lengte - m
Product sheet (336,91 kb)

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.