Ontvochtigers / Kleine luchtontvochtigers

ComDry M190Y

ComDry serie

  • Compact
  • Licht
  • Vochtigheids- en temperatuursensor
  • Sneldrogend
  • Robuuste
  • Betrouwbaar
  • Energiezuinig
  • 3 -speed fan

opties

  • Gekanaliseerde luchttoevoer
  • Externe sensor
  • Externe signaaldoos
  • Bediening vanop afstand via het externe controlepaneel
  • Muurbeugel

product omschrijving

De ComDry serie is een nieuw programma sorptie luchtontvochtigers met een hoge droog-capaciteit en betrouwbaarheid en een laag energieverbruik. De stevige behuizing is uitstekend bestand tegen corrosie en maakt gebruik in veel appllicaties mogelijk.
 
De hoge capaciteit, in combinatie met een slim, ergonomisch ontwerp en laag gewicht, maakt het mogelijk ComDry in te zetten met minimaal gebruik van vloerruimte. Ze zijn gemakkelijk te stapelen en te transporteren.
 
De Munters ComDry serie is zéér geschikt voor water- en brandschadesanering, maar ook voor gebruik in archieven, waterleidingpompstations en de bouw. Ze zijn uitermate geschikt om apparatuur en objecten tegen corrosie en condensatie te beschermen.
 
ComDry units verlagen de luchtvochtigheid in opslagruimten, kelders, archieven en andere ruimten.
 
Belangrijke informatie, zoals de relatieve luchtvochtigheid, looptijd en verbruik (kWh) worden aangegeven op een eenvoudig afleesscherm. Het ingebouwde regelsysteem voor de gewenste vochtigheid en de in stappen regelbare ventilator bieden veel voordelen en maken de ComDry zéér energievriendelijk.
 
Het lage gewicht van de Munters ComDry M190Y maakt gebruik in "verplaatsbare" toepassingen gemakkelijk. En wanneer toegepast in combinatie met hoge druk ventilatoren is ComDry M190Y een optimale oplossing voor toepassingen op het gebied van water- en brandschadesanering.
 
Munters ComDry M190Y is gemakkelijk te onderhouden. Het eenvoudige ontwerp is uitermate geschikt voor gebuik in
opslagtoepassingen.

  • technische specificatie
  • Downloads
  • Afbeeldingen
Proces lucht
Max. luchthoeveelheid 225 m3/h
Nom. luchthoeveelheid hoge snelheid 190 m3/h
Nom. luchthoeveelheid lage snelheid 60 m3/h
Nom. luchthoeveelheid normale snelheid 120 m3/h
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid 60 Pa
Beschikbare statische druk 300 Pa
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom 30 m3/h
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid Pa 90 Pa
Condensor
Condensor -
Condensorpomp -
Max. opvoerhoogte (horizontaal) - m
Max. opvoerhoogte (verticaal) - m
Afvoerbuis -
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Totaal vermogen (elektrisch) 0.95 kW
Verwarmingsvermogen 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Energieverbruik 20^oC, 60% 1.51 kW/h /kg
Diverse gegevens
Bedrijfstemperatuur -20 - +40 °C
IEC beschermingsklasse (unit) 33 IP
IEC beschermingsklasse (elektrisch) 54 IP
Filterklasse G3
Geluidsniveau 54 dB(A)
Snoerlengte 2.75 m
Dimensies
WxDxH 445x270x365 mm
Netto gewicht 11.5 kg
Droge lucht uit 100 mm
Vochtige lucht 50 mm
Afvoerbuis - Diam. mm
Afvoerslang lengte - m

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.