Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ontvochtigers / Rental units

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

opties

  • Gekanaliseerde luchttoevoer
  • Externe sensor
  • Externe signaaldoos
  • Bediening vanop afstand via het externe controlepaneel

product omschrijving

De ComDry serie is een nieuw programma sorptie luchtontvochtigers met een hoge droog-capaciteit en betrouwbaarheid en een laag energieverbruik. De stevige behuizing is uitstekend bestand tegen corrosie en maakt gebruik in veel appllicaties mogelijk.
 
De hoge capaciteit, in combinatie met een slim, ergonomisch ontwerp en laag gewicht, maakt het mogelijk ComDry in te zetten met minimaal gebruik van vloerruimte. Ze zijn gemakkelijk te stapelen en te transporteren.
 
De Munters ComDry serie is zéér geschikt voor water- en brandschadesanering, maar ook voor gebruik in archieven, waterleidingpompstations en de bouw. Ze zijn uitermate geschikt om apparatuur en objecten tegen corrosie en condensatie te beschermen.
 
ComDry units verlagen de luchtvochtigheid in opslagruimten, kelders, archieven en andere ruimten.
 
Belangrijke informatie, zoals de relatieve luchtvochtigheid, looptijd en verbruik (kWh) worden aangegeven op een eenvoudig afleesscherm. Het ingebouwde regelsysteem voor de gewenste vochtigheid en de in stappen regelbare ventilator bieden veel voordelen en maken de ComDry zéér energievriendelijk.
 
Het lage gewicht van de Munters ComDry M190Y maakt gebruik in "verplaatsbare" toepassingen gemakkelijk. En wanneer toegepast in combinatie met hoge druk ventilatoren is ComDry M190Y een optimale oplossing voor toepassingen op het gebied van water- en brandschadesanering.
 
Munters ComDry M190Y is gemakkelijk te onderhouden. Het eenvoudige ontwerp is uitermate geschikt voor gebuik in
opslagtoepassingen.

  • technische specificatie
  • Downloads
  • Afbeeldingen
Proces lucht
Max. luchthoeveelheid
Nom. luchthoeveelheid hoge snelheid
Nom. luchthoeveelheid lage snelheid
Nom. luchthoeveelheid normale snelheid
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid
Beschikbare statische druk
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid Pa
Condensor
Condensor
Condensorpomp
Max. opvoerhoogte (horizontaal)
Max. opvoerhoogte (verticaal)
Afvoerbuis
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Totaal vermogen (elektrisch)
Verwarmingsvermogen
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
Energieverbruik 20^oC, 60%
Diverse gegevens
Bedrijfstemperatuur
IEC beschermingsklasse (unit)
IEC beschermingsklasse (elektrisch)
Filterklasse
Geluidsniveau
Snoerlengte
Dimensies
WxDxH
Netto gewicht
Droge lucht uit
Vochtige lucht
Afvoerbuis
Afvoerslang lengte

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.