Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ontvochtigers / Kleine luchtontvochtigers

ComDry M170L

ComDry serie

  • Compact
  • Licht
  • Vochtigheids- en temperatuursensor
  • Sneldrogend
  • Robuuste
  • Betrouwbaar
  • Energiezuinig
  • 3 -speed fan

opties

  • Gekanaliseerde luchttoevoer
  • Externe sensor
  • Externe signaaldoos
  • Bediening vanop afstand via het externe controlepaneel
  • Muurbeugel

product omschrijving

De serie ComDry is een nieuw gamma sorptieluchtontvochtigers met een hoge droogcapaciteit, betrouwbaarheid en laag energieverbruik. De solide behuizing biedt uitstekend weerstand tegen corrosie en de stevigheid van de ontvochtigers garanderen een grote inzetbaarheid bij vele toepassingen.

De hoge capaciteit gecombineerd met een slank ergonomisch design en laag gewicht zorgen ervoor dat de ComDry apparaten ideaal zijn voor ruimten met minimaal vloeroppervlak. Ze zijn ook gemakkelijk te stapelen en te vervoeren.

De serie Munters ComDry is bijzonder geschikt voor waterleidingbedrijven, archieven, reparaties na water- en brandschade, en in de bouwindustrie. De apparaten zijn een ideale oplossing voor de toevoer van droge lucht om leidingen en koppelingen te beschermen tegen corrosie en condensatie. Bovendien kunnen ComDry units worden gebruikt om de relatieve vochtigheid te verlagen in voorraadkamers, kelders, archieven en andere kleine ruimten.

Belangrijke gegevens zoals relatieve vochtigheid, bedrijfsuren en kWh worden vermeld op een gemakkelijk af te lezen display. De ingebouwde relatieve vochtigheidsregeling en 3 traps regelbare procesluchtventilator zijn extra troeven. Deze twee regelbare parameters zorgen voor een bijzonder energiezuinige ontvochtiger.

De ComDry M170L is ontworpen voor permanente installatie in gesloten ruimtes, onverwarmde kelders of plaatsen waar het onmogelijk is om de vochtige lucht af te voeren buiten het gebouwen. Een luchtgekoelde condensor gebruikt de regeneratielucht terwijl omgevingslucht onder het dauwpunt wordt afgekoeld. De waterdruppels die ten gevolge daarvan uit de lucht worden gehaald, worden opgevangen en afgevoerd. De Munters ComDry M170L is de perfecte keuze voor toepassingen van permanente aard dankzij operationele afstandsbediening en/of signalen die de bediening vergemakkelijken.

  • technische specificatie
  • Downloads
Proces lucht
Max. luchthoeveelheid 170 m3/h
Nom. luchthoeveelheid hoge snelheid 150 m3/h
Nom. luchthoeveelheid lage snelheid 55 m3/h
Nom. luchthoeveelheid normale snelheid 95 m3/h
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid 40 Pa
Beschikbare statische druk 225 Pa
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid Pa
Condensor
Condensor Y
Condensorpomp Y
Max. opvoerhoogte (horizontaal) 12 m
Max. opvoerhoogte (verticaal) 3 m
Afvoerbuis
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Totaal vermogen (elektrisch) 1.02 kW
Verwarmingsvermogen 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energieverbruik 20^oC, 60%
Diverse gegevens
Bedrijfstemperatuur 0-30 °C
IEC beschermingsklasse (unit) 33 IP
IEC beschermingsklasse (elektrisch) 54 IP
Filterklasse G3
Geluidsniveau 61 dB(A)
Snoerlengte 2.75 m
Dimensies
WxDxH 445x270x555 mm
Netto gewicht 17.0 kg
Droge lucht uit 100 mm
Vochtige lucht
Afvoerbuis 6 Diam. mm
Afvoerslang lengte 3.2 m

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.