Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ontvochtigers / Kleine luchtontvochtigers

ComDry M160L

ComDry serie

  • Compact
  • Licht
  • Vochtigheids- en temperatuursensor
  • Sneldrogend
  • Robuuste
  • Betrouwbaar
  • Energiezuinig
  • 3 -speed fan

opties

  • Gekanaliseerde luchttoevoer
  • Externe sensor
  • Externe signaaldoos
  • Bediening vanop afstand via het externe controlepaneel

product omschrijving

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • technische specificatie
  • Downloads
Proces lucht
Max. luchthoeveelheid 160 m3/h
Nom. luchthoeveelheid hoge snelheid 150 m3/h
Nom. luchthoeveelheid lage snelheid 55 m3/h
Nom. luchthoeveelheid normale snelheid 95 m3/h
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid 40 Pa
Beschikbare statische druk 225 Pa
Regeneratie lucht
Nominale luchtstroom
Statische druk bij nom. luchthoeveelheid Pa
Condensor
Condensor Y
Condensorpomp N
Max. opvoerhoogte (horizontaal)
Max. opvoerhoogte (verticaal)
Afvoerbuis Y
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase)
Totaal vermogen (elektrisch) 1.01 kW
Verwarmingsvermogen 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Energieverbruik 20^oC, 60%
Diverse gegevens
Bedrijfstemperatuur 0-30 °C
IEC beschermingsklasse (unit) 33 IP
IEC beschermingsklasse (elektrisch) 54 IP
Filterklasse G3
Geluidsniveau 61 dB(A)
Snoerlengte 2.75 m
Dimensies
WxDxH 445x270x555 mm
Netto gewicht 17 kg
Droge lucht uit 100 mm
Vochtige lucht - mm
Afvoerbuis 12.5 Diam. mm
Afvoerslang lengte

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.