Koelers en Bevochtigers

XT Series bevochtiger

DriSteem

  • Eenvoudige installatie
  • Energievriendelijk
  • Makkelijk onderhoud
  • Meest economisch in onderhoud en werking
  • Verschillende opties beschikbaar

opties

  • Bevochtiging

product omschrijving

De DriSteem XT series elektroden stoombevochtigers bieden mede door een eenvoudige installatie en makkelijk onderhoud een prijsgunstige oplossing voor het bevochtigen van kantoorruimten, gezondheidszorg, commerciële-, industriële en overheidsgebouwen.

Capaciteitsbereik: 2,3-130 kg/h; tot 4 XTP toestellen kunnen aangestuurd en geregeld worden vanuit één Vapor-logic regelaar met een totale capaciteit van 520 kg/h.
65 kg/h stoomcapaciteit in één cylinder.

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.