Koelers en Bevochtigers

STS (stoom-tot-stoom)

DriSteem

  • Eenvoudige installatie
  • Energievriendelijk
  • Makkelijk onderhoud
  • Meest economisch in onderhoud en werking
  • Verschillende opties beschikbaar

opties

  • Bevochtiging

product omschrijving

De STS bevochtiger genereert chemicaliën-vrije stoom met stoom op druk als energiebron. Het is een volledig gesloten circuit, de chemisch verontreinigde stoom komt dan ook nooit in contact met de bevochtigde luchtstroom. De STS is ontworpen voor het gebruik van elk type water.

Capaciteitsbereik: 9,1-726 kg/h per toestel; master slave schakeling tot 16 toestellen met een totale capaciteit van 11612 kg/h.

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.