Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Koelers en Bevochtigers / Directe Adiabatische Koelers en Bevochtigers

FA6 Series

FA6 Series

FA6™ Adiabatische Bevochtiger/Koeler is speciaal ontworpen voor integratie in luchtbehandelingssystemen in zowel residentiële als industriële gebouwen. Het ontwerp is compact en de maat is conform aan alle typische luchtbehandelingskasten (LBK).

  • Ultra low energy humidifier/cooler (50–250 W)
  • Ideal for evaporative cooling
  • Available in wide range of sizes from 0.5 to 34 m3/s (single unit)
  • High efficiency: 65%, 85% and 95%
  • Low pressure drop
  • Superb controllability – typically down to ±1%
  • No risk of over-saturation
  • GLASdek®‚ evaporative media made from inorganic, non-combustible material

  • Downloads
bestand Type bestand Maat
AT-Product - Brochure - FA6-2-15-eng.pdf PDF 5,47 MB
FA6 brochure 2016 En Global.pdf 5,45 MB

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.