Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Gecombineerde Temperatuur- en Vochtigheidcontrole / Agrarische Controlesystemen

The Platinum Pro Controller

Agrarische regelsystemen

  • Verschillende families van regelaars
  • Relais en verschillende snelheden (Farm Hand)
  • Temperatuur- en RV-indicaties en regeling (Farm Hand)
  • Ideaal voor stapsgewijze regeling van ventilatie (Farm Hand)
  • Economische oplossing voor geavanceerde klimaatregeling voor veel kleine ruimtes die dicht bij elkaar liggen (Farm Master/Farm Center)
  • Uitgebreid gebruikersinterface van Farm Center
  • Volledige functie-regelaar (Farm Master/Farm Center)
  • Uitgebreide regeling van verschillende functies binnen één structuur (FarmPro)

 

product omschrijving

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.