Gecombineerde Temperatuur- en Vochtigheidcontrole / Toebehoren

Farm Scale

Farm Scales

  • Control of 1 or 2 bird scales
  • Up to 500 days data collection
  • Water and dust resistant, power surge and lightning protection
  • High quality cables and stainless steel hanging or floor platform
  • 5-digit display and USB connection for PC communication
  • Standard curves or the users own curves (Poultry weight system)
  • Precision per weighing + - 0,2% (Poultry weight system)
  • Displays the standard deviation of daily increment etc. (Poultry weight system)

opties

  • Statische druk kaart

product omschrijving

Farm Scale is een geavanceerd en automatisch weegschaalcentrum voor pluimvee, dat de belangrijke weegprocedures gemakkelijker, sneller en nauwkeuriger maakt dan ooit. Door middel van een hoge nauwkeurigheid en een ongelooflijke weegsnelheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mannetjes en vrouwtjes, weegt Farm Scale alle soorten vogels (fokgevogelte, braadkuikens, kalkoenen en hennen) en verzamelt en berekent nauwkeurig de data van het gemiddelde gewicht, aantal gewogen vogels, dagelijkse gewichtstoename, standaard afwijking, CV en uniformiteit. Doordat de Farm Scale beschikt over een gemakkelijk te volgen en gebruikersvriendelijke interface en installatieprocedure kunnen een onbeperkt aantal Farm Scales worden bediend via één PC met de nieuw ontwikkelde hardware en geavanceerde hard- en software.

  • Downloads

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.