Gecombineerde Temperatuur- en Vochtigheidcontrole / Agrarische Controlesystemen

Farm Pro controller

Agrarische regelsystemen

  • Verschillende families van regelaars
  • Relais en verschillende snelheden (Farm Hand)
  • Temperatuur- en RV-indicaties en regeling (Farm Hand)
  • Ideaal voor stapsgewijze regeling van ventilatie (Farm Hand)
  • Economische oplossing voor geavanceerde klimaatregeling voor veel kleine ruimtes die dicht bij elkaar liggen (Farm Master/Farm Center)
  • Uitgebreid gebruikersinterface van Farm Center
  • Volledige functie-regelaar (Farm Master/Farm Center)
  • Uitgebreide regeling van verschillende functies binnen één structuur (FarmPro)

opties

  • Statische druk kaart
  • Communicatiekaart

product omschrijving

De Farm Pro klimaatregelaars zijn modulaire systemen voor operaties die een groot aantal relais vereisen, en die een plug-and-play-oplossing bieden voor telers die minimale tijd willen investeren in het programmeren van de regelaar. Aan de andere kant kunnen de telers die hun regelaars willen instellen op hun specifieke installaties dit nauwkeurig doen.
De klimaatregelaars van Munters kunnen door de teler via PC, web, SMS of telefoon worden bediend met een gebruikersvriendelijke interface en afstandsbediening, en coördineren alle functies om de bedrijfsresultaten te optimaliseren via een innovatieve sensor die het stroomverbruik van de systeemapparatuur controleert en actuele indicaties van de status of uitval rapporteert.